Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Dòng sản phẩm RECTANGULAR
Loại sản phẩm Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Kích thước thiết kế 10B
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.048 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 8.5 A theo UL, 10 A theo CSA, 10 A theo IEC
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Đúng vậy
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 2.5 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA
Điện trở tiếp xúc tối đa 3
Thiết kế sản phẩm
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu xám
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 26 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.14
Số lượng tiếp điểm 42+PE
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Loại lõi tiếp điểm Ổ cắm
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PC
Loại kết nối PE Kết nối bằng vít
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polycarbonate
Số lượng tiếp điểm PE 1
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Lõi tiếp điểm không có tiếp điểm Đúng vậy
Đường kính tiếp điểm 1.6
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Số lượng tiếp điểm nguồn 42
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Mô-men siết tối thiểu cho kết nối PE 1.2
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Mô-men siết tối đa cho kết nối PE 1.2
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770)
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-DD 42
Article number Loại lõi tiếp điểm Số lượng tiếp điểm Đơn vị giao hàng Dòng sản phẩm
11285100 Phích cắm 42+PE 5.000 RECTANGULAR
11286100 Ổ cắm 42+PE 5.000 RECTANGULAR
381167267 Phích cắm 42+PE 1.000 HDC
381167268 Ổ cắm 42+PE 1.000 HDC