ĐẦU DẪN HƯỚNG H-D
Coding element;

ĐẦU DẪN HƯỚNG H-D
Coding element;
ĐẦU DẪN HƯỚNG H-D

ĐẦU DẪN HƯỚNG H-D
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
For simple and clear identification of connector inserts with an identical number of poles but different assignments or functions
Coding pins are used for mechanical coding of the connector insert and prevent mismating with the mating connector
Coding bolts replace one or more fastening screws of the connector insert.
Ứng dụng
For use with rectangular connector inserts of the EPIC®H-D series.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Coding element |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 43 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.