Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Brand EPIC®
Product type Coding element
Delivery Unit 50.000
Weight 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
CE marked

EAC certification number Отказное письмо № 43
EAC-certified Not required
Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® guide sockets / guide pins
Article number Design size Delivery Unit
11280000 50.000
11281000 50.000