Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 119.000  kg/km
Copper index (lb) 799.647  lb
Trọng lượng 161 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 140
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.639
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 90
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 5X1.5
Quấn qua bó dây Màng nhựa không halogen
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 54.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Không
Độ độc thấp của khí cháy theo NES 02-713 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 182.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25, UL Horizontal Flame Test
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50620
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d2
Mật độ khói trong CPR s1b
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM 21217 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123200 2 Không 0.5 5.9 51 kg/km Dca
1123201 3 Đúng vậy 0.5 6.2 61 kg/km Dca
1123202 3 Không 0.5 6.2 61 kg/km Dca
1123203 4 Đúng vậy 0.5 6.6 72 kg/km Dca
1123204 4 Không 0.5 6.6 72 kg/km Dca
1123205 5 Đúng vậy 0.5 7.1 85 kg/km Dca
1123206 5 Không 0.5 7.1 85 kg/km Dca
1123208 7 Đúng vậy 0.5 7.7 103 kg/km Dca
1123209 7 Không 0.5 7.7 103 kg/km Dca
1123213 12 Đúng vậy 0.5 10.1 165 kg/km Dca
1123217 18 Đúng vậy 0.5 11.8 236 kg/km Dca
1123220 25 Đúng vậy 0.5 13.7 324 kg/km Dca
1123232 2 Không 0.75 6.3 60 kg/km Dca
1123233 3 Đúng vậy 0.75 6.6 77 kg/km Dca
1123234 3 Không 0.75 6.6 77 kg/km Dca
1123235 4 Đúng vậy 0.75 7.1 87 kg/km Dca
1123236 4 Không 0.75 7.1 87 kg/km Dca
1123237 5 Đúng vậy 0.75 7.9 106 kg/km Dca
1123238 5 Không 0.75 7.9 106 kg/km Dca
1123241 7 Đúng vậy 0.75 8.5 129 kg/km Dca
1123242 7 Không 0.75 8.5 129 kg/km Dca
1123247 12 Đúng vậy 0.75 11.1 211 kg/km Dca
1123248 12 Không 0.75 11.1 211 kg/km Dca
1123251 18 Đúng vậy 0.75 13 307 kg/km Dca
1123254 25 Đúng vậy 0.75 15.1 413 kg/km Dca
1123266 2 Không 1 6.6 79 kg/km Dca
1123267 3 Đúng vậy 1 6.9 88 kg/km Dca
1123268 3 Không 1 6.9 88 kg/km Dca
1123269 4 Đúng vậy 1 7.4 106 kg/km Dca
1123270 4 Không 1 7.4 106 kg/km Dca
1123271 5 Đúng vậy 1 8.3 124 kg/km Dca
1123272 5 Không 1 8.3 124 kg/km Dca
1123274 7 Đúng vậy 1 8.9 155 kg/km Dca
1123275 7 Không 1 8.9 155 kg/km Dca
1123280 12 Đúng vậy 1 11.7 250 kg/km Dca
1123281 12 Không 1 11.7 250 kg/km Dca
1123284 18 Đúng vậy 1 14.1 368 kg/km Dca
1123290 25 Đúng vậy 1 16.2 493 kg/km Dca
1123291 25 Không 1 16.2 493 kg/km Dca
1123306 2 Không 1.5 7.2 91 kg/km Dca
1123307 3 Đúng vậy 1.5 7.6 112 kg/km Dca
1123308 3 Không 1.5 7.6 112 kg/km Dca
1123309 4 Đúng vậy 1.5 8.4 141 kg/km Dca
1123310 4 Không 1.5 8.4 141 kg/km Dca
1123311 5 Đúng vậy 1.5 9.1 161 kg/km Dca
1123312 5 Không 1.5 9.1 161 kg/km Dca
1123314 7 Đúng vậy 1.5 10 206 kg/km Dca
1123315 7 Không 1.5 10 206 kg/km Dca
1123320 12 Đúng vậy 1.5 13.4 355 kg/km Dca
1123324 18 Đúng vậy 1.5 15.8 517 kg/km Dca
1123328 25 Đúng vậy 1.5 18.2 705 kg/km Dca
1123339 2 Không 2.5 8.6 128 kg/km Dca
1123340 3 Đúng vậy 2.5 9.1 157 kg/km Dca
1123342 4 Đúng vậy 2.5 10 201 kg/km Dca
1123344 5 Đúng vậy 2.5 11.1 248 kg/km Dca
1123346 7 Đúng vậy 2.5 12 313 kg/km Dca
1123349 12 Đúng vậy 2.5 16.3 524 kg/km Dca
1123359 3 Đúng vậy 4 10.6 231 kg/km Dca
1123360 4 Đúng vậy 4 11.8 291 kg/km Dca
1123361 5 Đúng vậy 4 13.3 361 kg/km Dca
1123362 7 Đúng vậy 4 14.6 468 kg/km Dca
1123366 3 Đúng vậy 6 12.7 318 kg/km Dca
1123367 4 Đúng vậy 6 14.2 437 kg/km Dca
1123368 5 Đúng vậy 6 15.5 510 kg/km Dca
1123369 7 Đúng vậy 6 17 662 kg/km Dca
1123372 4 Đúng vậy 10 17.2 685 kg/km Dca
1123373 5 Đúng vậy 10 19.5 824 kg/km Dca
1123374 7 Đúng vậy 10 21.4 1067 kg/km Dca
1123377 4 Đúng vậy 16 20.2 1036 kg/km
1123378 5 Đúng vậy 16 22.6 1285 kg/km
1123381 4 Đúng vậy 25 25.1 1663 kg/km
1123382 5 Đúng vậy 25 28 1976 kg/km
1123385 4 Đúng vậy 35 28.2 2052 kg/km