ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1



ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1
245.280₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 112.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 752.500 lb |
| Trọng lượng | 155 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 124 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 80 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 7G1 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa không halogen |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 7 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 18 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 53.4 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | NES 02-713 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 178.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25, UL Horizontal Flame Test |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50620 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 75 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d2 |
| Mật độ khói trong CPR | s1b |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21217 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a1 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123200 | 2 | Không | 0.5 | 5.9 | 51 kg/km | Dca | ||
| 1123201 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 61 kg/km | Dca | ||
| 1123202 | 3 | Không | 0.5 | 6.2 | 61 kg/km | Dca | ||
| 1123203 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.6 | 72 kg/km | Dca | ||
| 1123204 | 4 | Không | 0.5 | 6.6 | 72 kg/km | Dca | ||
| 1123205 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 7.1 | 85 kg/km | Dca | ||
| 1123206 | 5 | Không | 0.5 | 7.1 | 85 kg/km | Dca | ||
| 1123208 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 7.7 | 103 kg/km | Dca | ||
| 1123209 | 7 | Không | 0.5 | 7.7 | 103 kg/km | Dca | ||
| 1123213 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.1 | 165 kg/km | Dca | ||
| 1123217 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 11.8 | 236 kg/km | Dca | ||
| 1123220 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 13.7 | 324 kg/km | Dca | ||
| 1123232 | 2 | Không | 0.75 | 6.3 | 60 kg/km | Dca | ||
| 1123233 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.6 | 77 kg/km | Dca | ||
| 1123234 | 3 | Không | 0.75 | 6.6 | 77 kg/km | Dca | ||
| 1123235 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.1 | 87 kg/km | Dca | ||
| 1123236 | 4 | Không | 0.75 | 7.1 | 87 kg/km | Dca | ||
| 1123237 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.9 | 106 kg/km | Dca | ||
| 1123238 | 5 | Không | 0.75 | 7.9 | 106 kg/km | Dca | ||
| 1123241 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.5 | 129 kg/km | Dca | ||
| 1123242 | 7 | Không | 0.75 | 8.5 | 129 kg/km | Dca | ||
| 1123247 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.1 | 211 kg/km | Dca | ||
| 1123248 | 12 | Không | 0.75 | 11.1 | 211 kg/km | Dca | ||
| 1123251 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 13 | 307 kg/km | Dca | ||
| 1123254 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 15.1 | 413 kg/km | Dca | ||
| 1123266 | 2 | Không | 1 | 6.6 | 79 kg/km | Dca | ||
| 1123267 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 88 kg/km | Dca | ||
| 1123268 | 3 | Không | 1 | 6.9 | 88 kg/km | Dca | ||
| 1123269 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.4 | 106 kg/km | Dca | ||
| 1123270 | 4 | Không | 1 | 7.4 | 106 kg/km | Dca | ||
| 1123271 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.3 | 124 kg/km | Dca | ||
| 1123272 | 5 | Không | 1 | 8.3 | 124 kg/km | Dca | ||
| 1123274 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.9 | 155 kg/km | Dca | ||
| 1123275 | 7 | Không | 1 | 8.9 | 155 kg/km | Dca | ||
| 1123280 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.7 | 250 kg/km | Dca | ||
| 1123281 | 12 | Không | 1 | 11.7 | 250 kg/km | Dca | ||
| 1123284 | 18 | Đúng vậy | 1 | 14.1 | 368 kg/km | Dca | ||
| 1123290 | 25 | Đúng vậy | 1 | 16.2 | 493 kg/km | Dca | ||
| 1123291 | 25 | Không | 1 | 16.2 | 493 kg/km | Dca | ||
| 1123306 | 2 | Không | 1.5 | 7.2 | 91 kg/km | Dca | ||
| 1123307 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.6 | 112 kg/km | Dca | ||
| 1123308 | 3 | Không | 1.5 | 7.6 | 112 kg/km | Dca | ||
| 1123309 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.4 | 141 kg/km | Dca | ||
| 1123310 | 4 | Không | 1.5 | 8.4 | 141 kg/km | Dca | ||
| 1123311 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.1 | 161 kg/km | Dca | ||
| 1123312 | 5 | Không | 1.5 | 9.1 | 161 kg/km | Dca | ||
| 1123314 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10 | 206 kg/km | Dca | ||
| 1123315 | 7 | Không | 1.5 | 10 | 206 kg/km | Dca | ||
| 1123320 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.4 | 355 kg/km | Dca | ||
| 1123324 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.8 | 517 kg/km | Dca | ||
| 1123328 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 18.2 | 705 kg/km | Dca | ||
| 1123339 | 2 | Không | 2.5 | 8.6 | 128 kg/km | Dca | ||
| 1123340 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.1 | 157 kg/km | Dca | ||
| 1123342 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 201 kg/km | Dca | ||
| 1123344 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 248 kg/km | Dca | ||
| 1123346 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 12 | 313 kg/km | Dca | ||
| 1123349 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 16.3 | 524 kg/km | Dca | ||
| 1123359 | 3 | Đúng vậy | 4 | 10.6 | 231 kg/km | Dca | ||
| 1123360 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.8 | 291 kg/km | Dca | ||
| 1123361 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.3 | 361 kg/km | Dca | ||
| 1123362 | 7 | Đúng vậy | 4 | 14.6 | 468 kg/km | Dca | ||
| 1123366 | 3 | Đúng vậy | 6 | 12.7 | 318 kg/km | Dca | ||
| 1123367 | 4 | Đúng vậy | 6 | 14.2 | 437 kg/km | Dca | ||
| 1123368 | 5 | Đúng vậy | 6 | 15.5 | 510 kg/km | Dca | ||
| 1123369 | 7 | Đúng vậy | 6 | 17 | 662 kg/km | Dca | ||
| 1123372 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.2 | 685 kg/km | Dca | ||
| 1123373 | 5 | Đúng vậy | 10 | 19.5 | 824 kg/km | Dca | ||
| 1123374 | 7 | Đúng vậy | 10 | 21.4 | 1067 kg/km | Dca | ||
| 1123377 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.2 | 1036 kg/km | |||
| 1123378 | 5 | Đúng vậy | 16 | 22.6 | 1285 kg/km | |||
| 1123381 | 4 | Đúng vậy | 25 | 25.1 | 1663 kg/km | |||
| 1123382 | 5 | Đúng vậy | 25 | 28 | 1976 kg/km | |||
| 1123385 | 4 | Đúng vậy | 35 | 28.2 | 2052 kg/km |