Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 768.000  kg/km
Copper index (lb) 5160.720  lb
Trọng lượng 1148 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.573
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 107
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 21.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 5G16
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 6 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 84.8  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Không
Độ độc thấp của khí cháy theo NES 02-713 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 318.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, UL Horizontal Flame Test
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50620
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d2
Mật độ khói trong CPR s1b
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM 21217 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123000 2 Không 0.5 5.1 36 kg/km Dca
1123001 3 Đúng vậy 0.5 5.4 42 kg/km Dca
1123002 3 Không 0.5 5.4 42 kg/km Dca
1123003 4 Đúng vậy 0.5 5.8 55 kg/km Dca
1123004 4 Không 0.5 5.8 55 kg/km Dca
1123005 5 Đúng vậy 0.5 6.3 65 kg/km Dca
1123006 5 Không 0.5 6.3 65 kg/km Dca
1123008 7 Đúng vậy 0.5 6.9 80 kg/km Dca
1123009 7 Không 0.5 6.9 80 kg/km Dca
1123010 8 Đúng vậy 0.5 8.2 103 kg/km Dca
1123012 10 Đúng vậy 0.5 8.8 112 kg/km Dca
1123013 12 Đúng vậy 0.5 9.1 128 kg/km Dca
1123017 18 Đúng vậy 0.5 10.8 189 kg/km Dca
1123020 25 Đúng vậy 0.5 12.7 260 kg/km
1123021 30 Đúng vậy 0.5 13.6 294 kg/km
1123032 2 Không 0.75 5.5 47 kg/km Dca
1123033 3 Đúng vậy 0.75 5.8 56 kg/km Dca
1123034 3 Không 0.75 5.8 56 kg/km Dca
1123035 4 Đúng vậy 0.75 6.3 69 kg/km Dca
1123036 4 Không 0.75 6.3 69 kg/km Dca
1123037 5 Đúng vậy 0.75 6.9 83 kg/km Dca
1123038 5 Không 0.75 6.9 83 kg/km Dca
1123041 7 Đúng vậy 0.75 7.5 104 kg/km Dca
1123042 7 Không 0.75 7.5 104 kg/km Dca
1123046 10 Đúng vậy 0.75 9.8 149 kg/km Dca
1123047 12 Đúng vậy 0.75 10.1 172 kg/km Dca
1123048 12 Không 0.75 10.1 172 kg/km Dca
1123051 18 Đúng vậy 0.75 12 252 kg/km Dca
1123054 25 Đúng vậy 0.75 14.1 352 kg/km Dca
1123056 34 Đúng vậy 0.75 16.3 466 kg/km
1123066 2 Không 1 5.8 55 kg/km Dca
1123067 3 Đúng vậy 1 6.1 67 kg/km Dca
1123068 3 Không 1 6.1 67 kg/km Dca
1123069 4 Đúng vậy 1 6.6 83 kg/km Dca
1123070 4 Không 1 6.6 83 kg/km Dca
1123071 5 Đúng vậy 1 7.3 96 kg/km Dca
1123072 5 Không 1 7.3 100 kg/km Dca
1123074 7 Đúng vậy 1 8.1 130 kg/km Dca
1123075 7 Không 1 8.1 130 kg/km Dca
1123076 8 Đúng vậy 1 9.7 164 kg/km Dca
1123078 10 Đúng vậy 1 10.4 183 kg/km Dca
1123080 12 Đúng vậy 1 10.7 212 kg/km Dca
1123081 12 Không 1 10.7 212 kg/km Dca
1123083 16 Đúng vậy 1 12.1 275 kg/km Dca
1123084 18 Đúng vậy 1 12.9 314 kg/km Dca
1123090 25 Đúng vậy 1 15 429 kg/km Dca
1123094 34 Đúng vậy 1 17.5 570 kg/km
1123106 2 Không 1.5 6.4 72 kg/km Dca
1123107 3 Đúng vậy 1.5 6.8 88 kg/km Dca
1123108 3 Không 1.5 6.8 88 kg/km Dca
1123109 4 Đúng vậy 1.5 7.4 110 kg/km Dca
1123110 4 Không 1.5 7.4 110 kg/km Dca
1123111 5 Đúng vậy 1.5 8.3 135 kg/km Dca
1123112 5 Không 1.5 8.3 135 kg/km Dca
1123114 7 Đúng vậy 1.5 9 174 kg/km Dca
1123115 7 Không 1.5 9 174 kg/km Dca
1123116 8 Đúng vậy 1.5 10.8 223 kg/km Dca
1123118 10 Đúng vậy 1.5 11.8 250 kg/km Dca
1123120 12 Đúng vậy 1.5 12.2 289 kg/km Dca
1123124 18 Đúng vậy 1.5 14.6 433 kg/km Dca
1123128 25 Đúng vậy 1.5 17.2 596 kg/km Dca
1123130 34 Đúng vậy 1.5 19.8 786 kg/km Dca
1123139 2 Không 2.5 7.6 110 kg/km Dca
1123140 3 Đúng vậy 2.5 8.3 137 kg/km Dca
1123142 4 Đúng vậy 2.5 9 174 kg/km Dca
1123144 5 Đúng vậy 2.5 10.1 217 kg/km Dca
1123146 7 Đúng vậy 2.5 11.2 283 kg/km Dca
1123149 12 Đúng vậy 2.5 15.1 467 kg/km Dca
1123151 18 Đúng vậy 2.5 18 696 kg/km Dca
1123153 25 Đúng vậy 2.5 21.1 969 kg/km Dca
1123159 3 Đúng vậy 4 9.8 213 kg/km Dca
1123160 4 Đúng vậy 4 10.8 331 kg/km Dca
1123161 5 Đúng vậy 4 12.1 331 kg/km Dca
1123162 7 Đúng vậy 4 13.4 432 kg/km Dca
1123166 3 Đúng vậy 6 11.7 303 kg/km Dca
1123167 4 Đúng vậy 6 13 388 kg/km Dca
1123168 5 Đúng vậy 6 14.5 480 kg/km Dca
1123169 7 Đúng vậy 6 16 626 kg/km Dca
1123172 4 Đúng vậy 10 16.2 601 kg/km Dca
1123173 5 Đúng vậy 10 18.1 735 kg/km Dca
1123177 4 Đúng vậy 16 18.8 917 kg/km Dca
1123178 5 Đúng vậy 16 21.2 1148 kg/km Dca
1123181 4 Đúng vậy 25 23.5 1418 kg/km Dca
1123182 5 Đúng vậy 25 26.4 1769 kg/km Dca
1123185 4 Đúng vậy 35 26.6 1905 kg/km Dca