ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5



ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5
253.680₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 86.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 580.580 lb |
| Trọng lượng | 189 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.722 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 68 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 18G0.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 21 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 43.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | NES 02-713 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 162.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25, UL Horizontal Flame Test |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50620 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 75 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d2 |
| Mật độ khói trong CPR | s1b |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21217 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a1 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123000 | 2 | Không | 0.5 | 5.1 | 36 kg/km | Dca | ||
| 1123001 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.4 | 42 kg/km | Dca | ||
| 1123002 | 3 | Không | 0.5 | 5.4 | 42 kg/km | Dca | ||
| 1123003 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 5.8 | 55 kg/km | Dca | ||
| 1123004 | 4 | Không | 0.5 | 5.8 | 55 kg/km | Dca | ||
| 1123005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.3 | 65 kg/km | Dca | ||
| 1123006 | 5 | Không | 0.5 | 6.3 | 65 kg/km | Dca | ||
| 1123008 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 6.9 | 80 kg/km | Dca | ||
| 1123009 | 7 | Không | 0.5 | 6.9 | 80 kg/km | Dca | ||
| 1123010 | 8 | Đúng vậy | 0.5 | 8.2 | 103 kg/km | Dca | ||
| 1123012 | 10 | Đúng vậy | 0.5 | 8.8 | 112 kg/km | Dca | ||
| 1123013 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.1 | 128 kg/km | Dca | ||
| 1123017 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 10.8 | 189 kg/km | Dca | ||
| 1123020 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 12.7 | 260 kg/km | |||
| 1123021 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 13.6 | 294 kg/km | |||
| 1123032 | 2 | Không | 0.75 | 5.5 | 47 kg/km | Dca | ||
| 1123033 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.8 | 56 kg/km | Dca | ||
| 1123034 | 3 | Không | 0.75 | 5.8 | 56 kg/km | Dca | ||
| 1123035 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.3 | 69 kg/km | Dca | ||
| 1123036 | 4 | Không | 0.75 | 6.3 | 69 kg/km | Dca | ||
| 1123037 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.9 | 83 kg/km | Dca | ||
| 1123038 | 5 | Không | 0.75 | 6.9 | 83 kg/km | Dca | ||
| 1123041 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.5 | 104 kg/km | Dca | ||
| 1123042 | 7 | Không | 0.75 | 7.5 | 104 kg/km | Dca | ||
| 1123046 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | 9.8 | 149 kg/km | Dca | ||
| 1123047 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.1 | 172 kg/km | Dca | ||
| 1123048 | 12 | Không | 0.75 | 10.1 | 172 kg/km | Dca | ||
| 1123051 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12 | 252 kg/km | Dca | ||
| 1123054 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.1 | 352 kg/km | Dca | ||
| 1123056 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 16.3 | 466 kg/km | |||
| 1123066 | 2 | Không | 1 | 5.8 | 55 kg/km | Dca | ||
| 1123067 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.1 | 67 kg/km | Dca | ||
| 1123068 | 3 | Không | 1 | 6.1 | 67 kg/km | Dca | ||
| 1123069 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.6 | 83 kg/km | Dca | ||
| 1123070 | 4 | Không | 1 | 6.6 | 83 kg/km | Dca | ||
| 1123071 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 96 kg/km | Dca | ||
| 1123072 | 5 | Không | 1 | 7.3 | 100 kg/km | Dca | ||
| 1123074 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 130 kg/km | Dca | ||
| 1123075 | 7 | Không | 1 | 8.1 | 130 kg/km | Dca | ||
| 1123076 | 8 | Đúng vậy | 1 | 9.7 | 164 kg/km | Dca | ||
| 1123078 | 10 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 183 kg/km | Dca | ||
| 1123080 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.7 | 212 kg/km | Dca | ||
| 1123081 | 12 | Không | 1 | 10.7 | 212 kg/km | Dca | ||
| 1123083 | 16 | Đúng vậy | 1 | 12.1 | 275 kg/km | Dca | ||
| 1123084 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.9 | 314 kg/km | Dca | ||
| 1123090 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15 | 429 kg/km | Dca | ||
| 1123094 | 34 | Đúng vậy | 1 | 17.5 | 570 kg/km | |||
| 1123106 | 2 | Không | 1.5 | 6.4 | 72 kg/km | Dca | ||
| 1123107 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.8 | 88 kg/km | Dca | ||
| 1123108 | 3 | Không | 1.5 | 6.8 | 88 kg/km | Dca | ||
| 1123109 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.4 | 110 kg/km | Dca | ||
| 1123110 | 4 | Không | 1.5 | 7.4 | 110 kg/km | Dca | ||
| 1123111 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 135 kg/km | Dca | ||
| 1123112 | 5 | Không | 1.5 | 8.3 | 135 kg/km | Dca | ||
| 1123114 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 174 kg/km | Dca | ||
| 1123115 | 7 | Không | 1.5 | 9 | 174 kg/km | Dca | ||
| 1123116 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 223 kg/km | Dca | ||
| 1123118 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 11.8 | 250 kg/km | Dca | ||
| 1123120 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.2 | 289 kg/km | Dca | ||
| 1123124 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.6 | 433 kg/km | Dca | ||
| 1123128 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 596 kg/km | Dca | ||
| 1123130 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 19.8 | 786 kg/km | Dca | ||
| 1123139 | 2 | Không | 2.5 | 7.6 | 110 kg/km | Dca | ||
| 1123140 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.3 | 137 kg/km | Dca | ||
| 1123142 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 174 kg/km | Dca | ||
| 1123144 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.1 | 217 kg/km | Dca | ||
| 1123146 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 283 kg/km | Dca | ||
| 1123149 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.1 | 467 kg/km | Dca | ||
| 1123151 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 18 | 696 kg/km | Dca | ||
| 1123153 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 21.1 | 969 kg/km | Dca | ||
| 1123159 | 3 | Đúng vậy | 4 | 9.8 | 213 kg/km | Dca | ||
| 1123160 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 331 kg/km | Dca | ||
| 1123161 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 331 kg/km | Dca | ||
| 1123162 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 432 kg/km | Dca | ||
| 1123166 | 3 | Đúng vậy | 6 | 11.7 | 303 kg/km | Dca | ||
| 1123167 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 388 kg/km | Dca | ||
| 1123168 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 480 kg/km | Dca | ||
| 1123169 | 7 | Đúng vậy | 6 | 16 | 626 kg/km | Dca | ||
| 1123172 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 601 kg/km | Dca | ||
| 1123173 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 735 kg/km | Dca | ||
| 1123177 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 917 kg/km | Dca | ||
| 1123178 | 5 | Đúng vậy | 16 | 21.2 | 1148 kg/km | Dca | ||
| 1123181 | 4 | Đúng vậy | 25 | 23.5 | 1418 kg/km | Dca | ||
| 1123182 | 5 | Đúng vậy | 25 | 26.4 | 1769 kg/km | Dca | ||
| 1123185 | 4 | Đúng vậy | 35 | 26.6 | 1905 kg/km | Dca |