Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Tiếp điểm xoay
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Hình thức giao hàng Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Điện trở tiếp xúc tối đa 2
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ bạc
Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn 7.8
Biến thể tiếp điểm Chân
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ag
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được gia công
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Tỷ lệ mặt cắt ngang 3
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 14 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 2.5
Đường kính tiếp điểm 2.5
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770)
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Dấu CE Không
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MC 2,5 turned contacts
Article number Biến thể tiếp điểm Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Đơn vị giao hàng Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG)
1121300C Chân 0.5 100.000 0.5 20 AWG 20 AWG
1121310C Chân 0.75 100.000 1 18 AWG 17 AWG
1121320C Chân 1.5 100.000 1.5 16 AWG 16 AWG
1121330C Chân 2.5 100.000 2.5 14 AWG 14 AWG
1121340C Chân 4 100.000 4 12 AWG 12 AWG
1121800C Ổ cắm 0.5 100.000 0.5 20 AWG 20 AWG
1121810C Ổ cắm 0.75 100.000 1 18 AWG 17 AWG
1121820C Ổ cắm 1.5 100.000 1.5 16 AWG 16 AWG
1121830C Ổ cắm 2.5 100.000 2.5 14 AWG 14 AWG
1121840C Ổ cắm 4 100.000 4 12 AWG 12 AWG