EPIC® MC SCEM AG 1.5 D=2.5
Tiếp điểm xoay; Chân; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 1.5mm²; Đồng thau Mạ bạc

EPIC® MC SCEM AG 1.5 D=2.5
Tiếp điểm xoay; Chân; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 1.5mm²; Đồng thau Mạ bạc
EPIC® MC SCEM AG 1.5 D=2.5

EPIC® MC SCEM AG 1.5 D=2.5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Tiếp điểm chất lượng cao, dạng thẳng hoặc xoắn, đảm bảo truyền dẫn an toàn dòng điện lớn
Crimp termination creates a vibration-proof connection, provides maximum contact protection between the contact and cable and is suitable for automated assembly
Bề mặt tiếp xúc được mạ bạc giúp giảm điện trở tiếp xúc và hạn chế tối đa sự sinh nhiệt tại tiếp điểm
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Tạo đầu nối dây bằng phương pháp uốn ép tạo ra một kết nối chống rung, đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa cho tiếp điểm giữa đầu nối và dây cáp, đồng thời phù hợp với quy trình lắp ráp tự động
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
For manufacturing a modular connector insert
Dùng cho các mô-đun thuộc dòng EPIC® MC.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Tiếp điểm xoay |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Hình thức giao hàng | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 2 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ bạc |
| Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn | 7.8 |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ag |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được gia công |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Tỷ lệ mặt cắt ngang | 2 |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 16 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 16 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 1.5 |
| Đường kính tiếp điểm | 2.5 |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 1.5 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (e-file number: E75770) |
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MC 2,5 turned contacts
| Article number | Biến thể tiếp điểm | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Đơn vị giao hàng | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121300C | Chân | 0.5 | 100.000 | 0.5 | 20 AWG | 20 AWG |
| 1121310C | Chân | 0.75 | 100.000 | 1 | 18 AWG | 17 AWG |
| 1121320C | Chân | 1.5 | 100.000 | 1.5 | 16 AWG | 16 AWG |
| 1121330C | Chân | 2.5 | 100.000 | 2.5 | 14 AWG | 14 AWG |
| 1121340C | Chân | 4 | 100.000 | 4 | 12 AWG | 12 AWG |
| 1121800C | Ổ cắm | 0.5 | 100.000 | 0.5 | 20 AWG | 20 AWG |
| 1121810C | Ổ cắm | 0.75 | 100.000 | 1 | 18 AWG | 17 AWG |
| 1121820C | Ổ cắm | 1.5 | 100.000 | 1.5 | 16 AWG | 16 AWG |
| 1121830C | Ổ cắm | 2.5 | 100.000 | 2.5 | 14 AWG | 14 AWG |
| 1121840C | Ổ cắm | 4 | 100.000 | 4 | 12 AWG | 12 AWG |