Nắp H-A 32 KDT
Protective cover; Design size: 32A; Locking type: Latch




Nắp H-A 32 KDT
Protective cover; Design size: 32A; Locking type: Latch
Nắp H-A 32 KDT

Nắp H-A 32 KDT
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Protects against environmental influences when not plugged in
Securing cord with cable lug for attachment with screw to the panel-mount base or wall
Securing cord with variable loop is used for
attachment to the cable
Wide range of variants available.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Protective cover |
| Brand | EPIC® |
| Design size | 32A |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.047 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Overall width | 36.5 |
| Colour | grey |
| RAL colour | RAL 7035 |
| Total length | 68.6 |
| Locking type | Latch |
| Total height | 82 |
| with securing cord |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Protective covers for H-A
| Article number | Design size | Locking bolt variant | with securing cord | Locking type | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10430000 | 3A | No | 10.000 | ||
| 10430100 | 3A | 10.000 | |||
| 10430300 | 3A | 10.000 | |||
| 10430400 | 3A | 10.000 | |||
| 10457500 | 10A | Yes | 5.000 | ||
| 10457600 | 10A | Yes | Latch | 5.000 | |
| 10457700 | 10A | No | 5.000 | ||
| 10457800 | 10A | No | 5.000 | ||
| 10469500 | 16A | Bolts for single lever | Yes | 5.000 | |
| 10469600 | 16A | Yes | Latch | 5.000 | |
| 10469700 | 16A | Bolts for single lever | No | 5.000 | |
| 10469800 | 16A | No | Latch | 5.000 | |
| 10481500 | 32A | Bolts for double lever | Yes | 10.000 | |
| 10481600 | 32A | Yes | Latch | 10.000 | |
| 10481700 | 32A | No | 5.000 | ||
| 10481800 | 32A | No | Latch | 5.000 | |
| 10513000 | 3A | 10.000 | |||
| 10513100 | 3A | 10.000 |