Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Nắp bảo vệ
Thương hiệu EPIC®
Kích thước thiết kế 16A
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.025 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều rộng tổng thể 21.4
Màu sắc màu xám
Màu RAL RAL 7035
Chiều dài tổng cộng 29.3
Loại khóa Chốt
Chiều cao tổng thể 87.5
Có dây buộc an toàn Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Protective covers for H-A
Article number Kích thước thiết kế Biến thể bu-lông chốt Có dây buộc an toàn Loại khóa Đơn vị giao hàng
10430000 3A Không 10.000
10430100 3A 10.000
10430300 3A 10.000
10430400 3A 10.000
10457500 10A Đúng vậy 5.000
10457600 10A Đúng vậy Chốt 5.000
10457700 10A Không 5.000
10457800 10A Không 5.000
10469500 16A Bu lông cho cần gạt một tay cầm Đúng vậy 5.000
10469600 16A Đúng vậy Chốt 5.000
10469700 16A Bu lông cho cần gạt một tay cầm Không 5.000
10469800 16A Không Chốt 5.000
10481500 32A Bu lông cho cần gạt kép Đúng vậy 10.000
10481600 32A Đúng vậy Chốt 10.000
10481700 32A Không 5.000
10481800 32A Không Chốt 5.000
10513000 3A 10.000
10513100 3A 10.000