Khung EPIC® MCR 24 S

Khung EPIC® MCR 24 S
Khung EPIC® MCR 24 S

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Hệ thống khung MC kiểu mô-đun |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Kích thước thiết kế | 24B |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.061 kg |
Đặc tính điện
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Đúng vậy |
Thiết kế sản phẩm
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Loại tiếp điểm của dây dẫn bảo vệ | Kết nối bằng vít |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Số lượng tiếp điểm | 1 |
| Tiếp điểm PE sớm | Đúng vậy |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Chất liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu, dạng tóm tắt | PA |
| Số lượng khe cắm | 7 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (e-file number: E75770) |
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số đăng ký VDE | A870 |
| Dấu CE | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.