Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Hệ thống khung MC kiểu mô-đun
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt kẹp vào
Kích thước thiết kế 6B
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.041 kg
Đặc tính điện
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Đúng vậy
Thiết kế sản phẩm
Loại lõi tiếp điểm Phích cắm
Loại tiếp điểm của dây dẫn bảo vệ Kết nối bằng vít
Số lượng tiếp điểm PE 1
Số lượng tiếp điểm dữ liệu 0
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu đen
Số lượng tiếp điểm 1
Tiếp điểm PE sớm Đúng vậy
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Chất liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu, dạng tóm tắt PA
Số lượng khe cắm 2
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Số chu kỳ chèn tối thiểu 500
Mức độ ô nhiễm 3
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Không halogen Không
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770)
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Số đăng ký VDE A870
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MCR 6 frame
Article number Loại lõi tiếp điểm Số lượng khe cắm Đơn vị giao hàng
10381000 Phích cắm 2 5.000
10381100 Ổ cắm 2 5.000