ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1
275.832₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 78.100 kg/km |
| Copper index (lb) | 524.750 lb |
| Trọng lượng | 129 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 90 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 20 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.739 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2.5 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 58 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 4G1 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -35 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -55 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 125 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 34.4 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -35 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 129.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -55 °C đến 125 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-3-22 |
| Khả năng chống dầu theo | IEC 60227-1 (ST9) |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 145 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 120 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d2 |
| Mật độ khói trong CPR | s1a |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Độ axit của CPR | a1 |
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | B2ca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Điện áp danh định | Xác định lõi | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024400 | 2 | Không | 0.5 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 6.8 | 45 kg/km | ||
| 1024401 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 7.1 | 59 kg/km | ||
| 1024407 | 2 | Không | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 7.2 | 79 kg/km | ||
| 1024408 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 7.6 | 96 kg/km | ||
| 1024409 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 8.4 | 116 kg/km | ||
| 1024410 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 9.1 | 139 kg/km | ||
| 1024411 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 10 | 186 kg/km | ||
| 1024412 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 13.4 | 219 kg/km | ||
| 1024415 | 2 | Không | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 7.4 | 90 kg/km | ||
| 1024416 | 3 | Đúng vậy | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 8 | 104 kg/km | ||
| 1024417 | 4 | Đúng vậy | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 8.6 | 129 kg/km | ||
| 1024418 | 5 | Đúng vậy | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 9.6 | 153 kg/km | ||
| 1024419 | 7 | Đúng vậy | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 10.3 | 211 kg/km | ||
| 1024420 | 12 | Đúng vậy | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 14 | 266 kg/km | ||
| 1024423 | 2 | Không | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 8.6 | 114 kg/km | ||
| 1024424 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 9.1 | 132 kg/km | ||
| 1024425 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 10 | 163 kg/km | ||
| 1024426 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 11.1 | 200 kg/km | ||
| 1024427 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 12 | 273 kg/km | ||
| 1024428 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 16.3 | 371 kg/km | ||
| 1024433 | 2 | Không | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 10 | 157 kg/km | ||
| 1024434 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 10.7 | 198 kg/km | ||
| 1024435 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 11.6 | 236 kg/km | ||
| 1024436 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 12.9 | 287 kg/km | ||
| 1024437 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 14.4 | 385 kg/km | ||
| 1024438 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 19.3 | 569 kg/km | ||
| 1024441 | 4 | Đúng vậy | 4 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 13.7 | 317 kg/km | ||
| 1024446 | 4 | Đúng vậy | 6 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 15.1 | 404 kg/km | ||
| 1024451 | 4 | Đúng vậy | 10 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Màu sắc | 19.3 | 669 kg/km | ||
| 1024480 | 2 | Không | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 7.2 | 79 kg/km | ||
| 1024481 | 3 | Không | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 7.6 | 96 kg/km | ||
| 1024482 | 4 | Không | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 8.4 | 116 kg/km | ||
| 1024483 | 7 | Không | 0.75 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 10 | 186 kg/km | ||
| 1024484 | 2 | Không | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 7.4 | 90 kg/km | ||
| 1024485 | 3 | Không | 1 | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 8 | 104 kg/km | ||
| 1024486 | 2 | Không | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 8.6 | 114 kg/km | ||
| 1024487 | 4 | Không | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 10 | 163 kg/km | ||
| 1024488 | 7 | Không | 1.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 12 | 273 kg/km | ||
| 1024489 | 3 | Không | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 10.7 | 198 kg/km | ||
| 1024490 | 4 | Không | 2.5 | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC | Số | 11.6 | 236 kg/km |