Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp bộ mã hóa
Copper index 60.000  kg/km
Copper index (lb) 403.183  lb
Trọng lượng 115 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0891-1, VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL AWM, 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo cRU AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.5  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Nhiều loại
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn (7x2x0,14+2x0,5)
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 7
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Signal pair: 7x2x0.14
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Thành phần cáp 2 Signal pair: 1x2x0.5
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 51.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 127.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 2464 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10493 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., SEW-EURODRIVE® là nhãn hiệu đã đăng ký của SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Lenze® là nhãn hiệu đã đăng ký của Lenze Operations GmbH và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., HEIDENHAIN® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty TNHH Dr Johannes Heidenhain và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Rockwell® là nhãn hiệu đã đăng ký của Rockwell Automation Inc. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1020100 (10x0,14+2x0,5) HEIDENHAIN 7 84 kg/km
1020101 (10x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 7.6 101 kg/km
1020102 (15x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 7.6 115 kg/km
1020110 (4x2x0,34+4x0,5) SIEMENS 8.3 129 kg/km
1020111 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) SIEMENS 8.2 120 kg/km
1020120 (4x2x0,25+2x0,5) Bosch Rexroth 7.9 103 kg/km
1020121 (4x2x0,25+2x1,0) Bosch Rexroth 7.6 112 kg/km
1020122 (4x2x0,14+4x1+(4x0,14)) Bosch Rexroth 9 155 kg/km
1020130 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) Nhiều loại 9 140 kg/km
1020131 3x(2x0,14)+(3x0,14) Lenze 9.2 115 kg/km
1020132 4x(2x0,14)+(2x1,0) Lenze 10.4 145 kg/km
1020133 (4x2x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 7.9 97 kg/km
1020134 (7x2x0,14+2x0,5) Nhiều loại 8.5 115 kg/km
1020135 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)) SIEMENS 9.7 160 kg/km
1020140 (5x2x0,25) SEW-EURODRIVE 7.4 96 kg/km
1020141 (6x2x0,25) SEW-EURODRIVE 8 114 kg/km