ÖLFLEX® SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x0,5)


ÖLFLEX® SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x0,5)
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x0,5)
184.320₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp bộ mã hóa |
| Copper index | 58.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 389.740 lb |
| Trọng lượng | 97 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0891-1, VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp định mức | 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL AWM, 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo cRU AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 2 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.9 mm |
| Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | HEIDENHAIN |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | (4x2x0,14+4x0,5) |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Signal pair: 4x2x0.14 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 21 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Thành phần cáp 2 | Signal core: 4x0.5 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 47.4 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 118.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 2464 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10493 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., SEW-EURODRIVE® là nhãn hiệu đã đăng ký của SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Lenze® là nhãn hiệu đã đăng ký của Lenze Operations GmbH và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., HEIDENHAIN® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty TNHH Dr Johannes Heidenhain và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Rockwell® là nhãn hiệu đã đăng ký của Rockwell Automation Inc. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 728 CY
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020100 | (10x0,14+2x0,5) | HEIDENHAIN | 7 | 84 kg/km | ||
| 1020101 | (10x0,14+4x0,5) | HEIDENHAIN | 7.6 | 101 kg/km | ||
| 1020102 | (15x0,14+4x0,5) | HEIDENHAIN | 7.6 | 115 kg/km | ||
| 1020110 | (4x2x0,34+4x0,5) | SIEMENS | 8.3 | 129 kg/km | ||
| 1020111 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) | SIEMENS | 8.2 | 120 kg/km | ||
| 1020120 | (4x2x0,25+2x0,5) | Bosch Rexroth | 7.9 | 103 kg/km | ||
| 1020121 | (4x2x0,25+2x1,0) | Bosch Rexroth | 7.6 | 112 kg/km | ||
| 1020122 | (4x2x0,14+4x1+(4x0,14)) | Bosch Rexroth | 9 | 155 kg/km | ||
| 1020130 | (3x(2x0,14)+2x(0,5)) | Nhiều loại | 9 | 140 kg/km | ||
| 1020131 | 3x(2x0,14)+(3x0,14) | Lenze | 9.2 | 115 kg/km | ||
| 1020132 | 4x(2x0,14)+(2x1,0) | Lenze | 10.4 | 145 kg/km | ||
| 1020133 | (4x2x0,14+4x0,5) | HEIDENHAIN | 7.9 | 97 kg/km | ||
| 1020134 | (7x2x0,14+2x0,5) | Nhiều loại | 8.5 | 115 kg/km | ||
| 1020135 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)) | SIEMENS | 9.7 | 160 kg/km | ||
| 1020140 | (5x2x0,25) | SEW-EURODRIVE | 7.4 | 96 kg/km | ||
| 1020141 | (6x2x0,25) | SEW-EURODRIVE | 8 | 114 kg/km |