ÖLFLEX® SERVO 719 4G4+(2x1)+(2x1,5)




ÖLFLEX® SERVO 719 4G4+(2x1)+(2x1,5)
ÖLFLEX® SERVO 719 4G4+(2x1)+(2x1,5)
538.680₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp séc-vô |
| Copper index | 237.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 1596.430 lb |
| Trọng lượng | 396 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Lõi điều khiển điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 15.5 mm |
| Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Bosch Rexroth |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G4+(2x1)+(2x1,5) |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Chữ và số |
| Thành phần cáp 3 | Control core pair: 2x(2x1.5), Shielding: Tin-plated copper braiding and Tin-plated copper braiding |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G4 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Thành phần cáp 2 | Control core pair: 1x(2x1), Shielding: Tin-plated copper braiding |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 93.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 232.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 10492 theo UL 758 (e-file number: E63634), 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 719
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020060 | 4G1,5+(2x0,75) | Nhiều loại | 9.7 | 177 kg/km | ||
| 1020061 | 5G1,5+(2x0,75) | Nhiều loại | 10.6 | 203 kg/km | ||
| 1020062 | 7G1,5+(2x0,75) | Nhiều loại | 11.5 | 241 kg/km | ||
| 1020063 | 4G2,5+(2x0,75) | Nhiều loại | 11.1 | 238 kg/km | ||
| 1020064 | 7G2,5+(2x0,75) | Nhiều loại | 12.7 | 325 kg/km | ||
| 1020065 | 4G1,5+(2x1,5) | SIEMENS | 10.8 | 214 kg/km | ||
| 1020066 | 4G2,5+(2x1,5) | SIEMENS | 12.2 | 276 kg/km | ||
| 1020067 | 4G4+(2x1,5) | SIEMENS | 13.9 | 360 kg/km | ||
| 1020068 | 4G6+(2x1,5) | SIEMENS | 16.1 | 478 kg/km | ||
| 1020069 | 4G10+(2x1,5) | SIEMENS | 18.2 | 654 kg/km | ||
| 1020071 | 4G0,75+2x(2x0,34) | Bosch Rexroth | 9 | 121 kg/km | ||
| 1020072 | 4G1,5+2x(2x0,75) | Bosch Rexroth | 11.6 | 203 kg/km | ||
| 1020073 | 4G2,5+2x(2x1) | Bosch Rexroth | 13.6 | 286 kg/km | ||
| 1020074 | 4G4+2x(2x1,0) | Bosch Rexroth | 15.3 | 377 kg/km | ||
| 1020075 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | Bosch Rexroth | 15.5 | 396 kg/km | ||
| 1020076 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | Bosch Rexroth | 17.4 | 512 kg/km |