Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Copper index 121.700  kg/km
Copper index (lb) 817.700  lb
Trọng lượng 238 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 11.1  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Nhiều loại
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G2,5+(2x0,75)
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Ký tự chữ và số và màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G2.5
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Thành phần cáp 2 Control core pair: 1x(2x0.75), Shielding: Tin-plated copper braiding
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 66.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 166.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10492 theo UL 758 (e-file number: E63634), 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 719
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1020060 4G1,5+(2x0,75) Nhiều loại 9.7 177 kg/km
1020061 5G1,5+(2x0,75) Nhiều loại 10.6 203 kg/km
1020062 7G1,5+(2x0,75) Nhiều loại 11.5 241 kg/km
1020063 4G2,5+(2x0,75) Nhiều loại 11.1 238 kg/km
1020064 7G2,5+(2x0,75) Nhiều loại 12.7 325 kg/km
1020065 4G1,5+(2x1,5) SIEMENS 10.8 214 kg/km
1020066 4G2,5+(2x1,5) SIEMENS 12.2 276 kg/km
1020067 4G4+(2x1,5) SIEMENS 13.9 360 kg/km
1020068 4G6+(2x1,5) SIEMENS 16.1 478 kg/km
1020069 4G10+(2x1,5) SIEMENS 18.2 654 kg/km
1020071 4G0,75+2x(2x0,34) Bosch Rexroth 9 121 kg/km
1020072 4G1,5+2x(2x0,75) Bosch Rexroth 11.6 203 kg/km
1020073 4G2,5+2x(2x1) Bosch Rexroth 13.6 286 kg/km
1020074 4G4+2x(2x1,0) Bosch Rexroth 15.3 377 kg/km
1020075 4G4+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 15.5 396 kg/km
1020076 4G6+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 17.4 512 kg/km