Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Copper index 88.000  kg/km
Copper index (lb) 591.270  lb
Trọng lượng 147 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.3  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Lenze
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G1+(2x0,5)
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Ký tự chữ và số và màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu cam
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Dây bện đồng mạ thiếc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G1
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 2003
Thành phần cáp 2 Control core pair: 1x(2x0.5), Shielding: Tin-plated copper braiding
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 55.8  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 139.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10492 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., SEW-EURODRIVE® là nhãn hiệu đã đăng ký của SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Lenze® là nhãn hiệu đã đăng ký của Lenze Operations GmbH và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 719 CY
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1020010 4G1,5 Nhiều loại 8.4 130 kg/km
1020011 4G2,5 Nhiều loại 9.9 190 kg/km
1020012 4G4 Nhiều loại 11.7 273 kg/km
1020013 4G6 Nhiều loại 13.7 394 kg/km
1020014 4G10 Nhiều loại 16.7 581 kg/km
1020015 4G16 Nhiều loại 20.1 884 kg/km
1020016 4G25 Nhiều loại 24.3 1348 kg/km
1020017 4G35 Nhiều loại 27.7 1840 kg/km
1020018 4G50 Nhiều loại 33.7 2645 kg/km
1020019 4G1,5+(2x1,5) SIEMENS 11.5 242 kg/km
1020020 4G2,5+(2x1,5) SIEMENS 12.9 306 kg/km
1020021 4G4+(2x1,5) SIEMENS 15 420 kg/km
1020022 4G6+(2x1,5) SIEMENS 17 529 kg/km
1020023 4G10+(2x1,5) SIEMENS 19.5 752 kg/km
1020024 4G0,75+2x(2x0,34) Bosch Rexroth 9.7 163 kg/km
1020025 4G1,5+2x(2x0,75) Bosch Rexroth 12.3 245 kg/km
1020026 4G2,5+2x(2x1) Bosch Rexroth 14.7 357 kg/km
1020027 4G4+2x(2x1) Bosch Rexroth 16.4 452 kg/km
1020028 4G4+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 16.6 469 kg/km
1020029 4G6+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 18.5 617 kg/km
1020030 4G10+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 22.1 852 kg/km
1020031 4G16+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 25 1162 kg/km
1020032 4G25+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 28.7 1590 kg/km
1020033 4G35+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 30.6 2023 kg/km
1020034 4G50+2x(2x2,5) Bosch Rexroth 37 2876 kg/km
1020035 4G1+2x(2x0,75) Bosch Rexroth 11.6 207 kg/km
1020040 4G0,75+(2x0,5) Bosch Rexroth 8.9 159 kg/km
1020041 4G1+(2x0,5) Lenze 9.3 147 kg/km
1020042 4G1,5+(2x0,5) Lenze 10.3 180 kg/km
1020043 4G2,5+(2x0,5) Lenze 11.7 247 kg/km
1020044 4G1+(2x1,0) Lenze 10.2 204 kg/km
1020045 4G1,5+(2x1,0) Lenze 10.8 230 kg/km
1020046 4G2,5+(2x1,0) Lenze 12.1 293 kg/km
1020047 4G4+(2x1,0) Lenze 14.3 373 kg/km
1020048 4G6+(2x1,0) Lenze 16 485 kg/km
1020049 4G10+(2x1,0) Lenze 18.8 712 kg/km
1020050 4G16+(2x1,0) Lenze 22.3 991 kg/km
1020053 4G1,5+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 11.5 225 kg/km
1020054 4G2,5+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 12.9 290 kg/km
1020055 4G4+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 14.8 402 kg/km
1020056 4G6+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 17 537 kg/km
1020057 4G10+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 19.5 758 kg/km
1020058 4G16+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 23 1151 kg/km