Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 1123.900  kg/km
Copper index (lb) 7551.500  lb
Trọng lượng 1948 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 212
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.78  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.563
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 137
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 27  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 25  mm²
Kích thước cáp 4G25
Màu của lớp vỏ trong màu xám
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong HFFR
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 4 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 162.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo NES 02-713 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 405.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, UL Cable Flame Test
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, UL OILRES I, UL OILRES II
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50620, EN 50618
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d1
Mật độ khói trong CPR s1
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM 21089 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR B2ca
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
10035030 2 Không 0.5 7.1 85 kg/km Dca
10035031 3 Đúng vậy 0.5 7.4 89 kg/km B2ca
10035032 3 Không 0.5 7.4 89 kg/km B2ca
10035033 4 Đúng vậy 0.5 8 98 kg/km B2ca
10035034 4 Không 0.5 8 98 kg/km B2ca
10035035 5 Đúng vậy 0.5 8.6 113 kg/km B2ca
10035036 7 Đúng vậy 0.5 9.1 154 kg/km
10035037 12 Đúng vậy 0.5 11.5 201 kg/km
10035040 2 Không 0.75 7.7 92 kg/km B2ca
10035041 3 Đúng vậy 0.75 8 103 kg/km B2ca
10035042 3 Không 0.75 8 103 kg/km B2ca
10035043 4 Đúng vậy 0.75 8.5 131 kg/km B2ca
10035044 4 Không 0.75 8.5 131 kg/km B2ca
10035045 5 Đúng vậy 0.75 9.3 148 kg/km B2ca
10035046 5 Không 0.75 9.3 148 kg/km B2ca
10035047 7 Đúng vậy 0.75 9.9 188 kg/km B2ca
10035048 7 Không 0.75 9.9 188 kg/km B2ca
10035050 12 Đúng vậy 0.75 12.5 273 kg/km
10035051 18 Đúng vậy 0.75 14.8 373 kg/km
10035052 25 Đúng vậy 0.75 16.9 618 kg/km
10035055 2 Không 1 8 99 kg/km B2ca
10035056 3 Đúng vậy 1 8.4 111 kg/km B2ca
10035057 3 Không 1 8.4 111 kg/km B2ca
10035058 4 Đúng vậy 1 8.9 146 kg/km B2ca
10035059 4 Không 1 8.9 146 kg/km B2ca
10035060 5 Đúng vậy 1 9.7 165 kg/km B2ca
10035061 7 Đúng vậy 1 10.3 209 kg/km B2ca
10035062 12 Đúng vậy 1 13.6 302 kg/km
10035063 18 Đúng vậy 1 15.7 418 kg/km
10035064 25 Đúng vậy 1 17.8 692 kg/km
10035065 41 Đúng vậy 1 22.4 988 kg/km
10035067 2 Không 1.5 8.6 116 kg/km B2ca
10035068 3 Đúng vậy 1.5 9 150 kg/km B2ca
10035069 3 Không 1.5 9 150 kg/km B2ca
10035070 4 Đúng vậy 1.5 9.8 170 kg/km B2ca
10035071 5 Đúng vậy 1.5 10.5 196 kg/km B2ca
10035072 7 Đúng vậy 1.5 11.4 276 kg/km B2ca
10035073 12 Đúng vậy 1.5 15 367 kg/km B2ca
10035074 18 Đúng vậy 1.5 17.4 582 kg/km
10035075 25 Đúng vậy 1.5 20.4 780 kg/km
10035089 3 Đúng vậy 2.5 10.5 206 kg/km B2ca
10035090 4 Đúng vậy 2.5 11.4 243 kg/km B2ca
10035091 5 Đúng vậy 2.5 12.7 310 kg/km B2ca
10035092 7 Đúng vậy 2.5 14 404 kg/km B2ca
10035093 12 Đúng vậy 2.5 17.9 627 kg/km B2ca
10035094 4 Đúng vậy 4 13.6 347 kg/km B2ca
10035095 5 Đúng vậy 4 14.9 407 kg/km B2ca
10035096 7 Đúng vậy 4 16.2 621 kg/km B2ca
10035097 4 Đúng vậy 6 15.8 474 kg/km B2ca
10035098 5 Đúng vậy 6 17.3 646 kg/km B2ca
10035099 7 Đúng vậy 6 18.8 830 kg/km B2ca
10035380 4 Đúng vậy 10 19.1 894 kg/km B2ca
10035381 5 Đúng vậy 10 21.4 985 kg/km B2ca
10035382 4 Đúng vậy 16 22.3 1302 kg/km B2ca
10035383 5 Đúng vậy 16 24.5 1405 kg/km B2ca
10035384 4 Đúng vậy 25 27 1948 kg/km B2ca
10035386 4 Đúng vậy 35 30.4 2593 kg/km B2ca