ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1



ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1
105.600₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 19.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 129.000 lb |
| Trọng lượng | 60 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 63 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 18 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -30 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 23.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | NES 02-713 (≤ 3), EN 50306-1 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 58.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25, UL Cable Flame Test |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50620, EN 50618 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 75 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d1 |
| Mật độ khói trong CPR | s1 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21089 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a1 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Cca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019849 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 930 kg/km | Cca | ||
| 10019851 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 564 kg/km | Cca | ||
| 10019852 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 775 kg/km | Cca | ||
| 10019853 | 5 | Đúng vậy | 16 | 21.2 | 1148 kg/km | Cca | ||
| 10019854 | 4 | Đúng vậy | 25 | 23.5 | 1443 kg/km | Cca | ||
| 10019855 | 5 | Đúng vậy | 25 | 26.4 | 1774 kg/km | Cca | ||
| 10019856 | 4 | Đúng vậy | 35 | 26.6 | 1918 kg/km | Cca | ||
| 10019900 | 2 | Không | 0.5 | 5.1 | 42 kg/km | Cca | ||
| 10019901 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.4 | 49 kg/km | Cca | ||
| 10019902 | 3 | Không | 0.5 | 5.4 | 49 kg/km | Cca | ||
| 10019903 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 5.8 | 59 kg/km | |||
| 10019904 | 4 | Không | 0.5 | 5.8 | 59 kg/km | |||
| 10019905 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.3 | 69 kg/km | |||
| 10019906 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 6.9 | 87 kg/km | |||
| 10019907 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.1 | 141 kg/km | |||
| 10019910 | 2 | Không | 0.75 | 5.5 | 51 kg/km | Cca | ||
| 10019911 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.8 | 61 kg/km | Cca | ||
| 10019912 | 3 | Không | 0.75 | 5.8 | 61 kg/km | Cca | ||
| 10019913 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.3 | 74 kg/km | Cca | ||
| 10019914 | 4 | Không | 0.75 | 6.3 | 74 kg/km | Cca | ||
| 10019915 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.9 | 87 kg/km | |||
| 10019916 | 5 | Không | 0.75 | 6.9 | 87 kg/km | |||
| 10019917 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.5 | 111 kg/km | |||
| 10019918 | 7 | Không | 0.75 | 7.5 | 111 kg/km | |||
| 10019919 | 9 | Đúng vậy | 0.75 | 9.6 | 151 kg/km | |||
| 10019920 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.1 | 186 kg/km | |||
| 10019921 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12 | 265 kg/km | |||
| 10019922 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.1 | 366 kg/km | |||
| 10019927 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 19.8 | 821 kg/km | |||
| 10019930 | 2 | Không | 1.5 | 6.4 | 77 kg/km | Cca | ||
| 10019931 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.8 | 95 kg/km | Cca | ||
| 10019932 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.4 | 116 kg/km | Cca | ||
| 10019933 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 142 kg/km | Cca | ||
| 10019934 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 168 kg/km | Cca | ||
| 10019935 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.2 | 309 kg/km | |||
| 10019936 | 14 | Đúng vậy | 1.5 | 13 | 357 kg/km | |||
| 10019937 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.6 | 449 kg/km | |||
| 10019938 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 618 kg/km | |||
| 10019944 | 2 | Không | 2.5 | 7.6 | 114 kg/km | Cca | ||
| 10019945 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.3 | 147 kg/km | Cca | ||
| 10019946 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 181 kg/km | Cca | ||
| 10019947 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.1 | 222 kg/km | Cca | ||
| 10019948 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 296 kg/km | Cca | ||
| 10019949 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.1 | 492 kg/km | Cca | ||
| 10019950 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 268 kg/km | Cca | ||
| 10019951 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 328 kg/km | Cca | ||
| 10019952 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 439 kg/km | Cca | ||
| 10019953 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 392 kg/km | Cca | ||
| 10019954 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 479 kg/km | Cca | ||
| 10019960 | 2 | Không | 1 | 5.8 | 60 kg/km | Cca | ||
| 10019961 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.1 | 72 kg/km | Cca | ||
| 10019962 | 3 | Không | 1 | 6.1 | 72 kg/km | Cca | ||
| 10019963 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.6 | 88 kg/km | Cca | ||
| 10019964 | 4 | Không | 1 | 6.6 | 88 kg/km | Cca | ||
| 10019965 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 104 kg/km | Cca | ||
| 10019967 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 139 kg/km | |||
| 10019968 | 8 | Đúng vậy | 1 | 9.7 | 165 kg/km | |||
| 10019969 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.7 | 226 kg/km | |||
| 10019970 | 14 | Đúng vậy | 1 | 11.4 | 261 kg/km | |||
| 10019971 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.9 | 329 kg/km | |||
| 10019972 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15 | 445 kg/km | |||
| 10019973 | 41 | Đúng vậy | 1 | 19.2 | 720 kg/km | |||
| 10019975 | 7 | Đúng vậy | 6 | 16 | 639 kg/km | Cca | ||
| 10019980 | 3 | Không | 1.5 | 6.8 | 95 kg/km | Cca | ||
| 10019981 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 219 kg/km | Cca | ||
| 10019982 | 9 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 246 kg/km |