Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 64.800  kg/km
Copper index (lb) 435.400  lb
Trọng lượng 151 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 74
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 9G0.75
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 9
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 19 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 38.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo NES 02-713 (≤ 3), EN 50306-1 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 96.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25, UL Cable Flame Test
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, UL OILRES I, UL OILRES II
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50620, EN 50618
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM 21089 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
10019849 4 Đúng vậy 16 18.8 930 kg/km Cca
10019851 4 Đúng vậy 10 16.2 564 kg/km Cca
10019852 5 Đúng vậy 10 18.1 775 kg/km Cca
10019853 5 Đúng vậy 16 21.2 1148 kg/km Cca
10019854 4 Đúng vậy 25 23.5 1443 kg/km Cca
10019855 5 Đúng vậy 25 26.4 1774 kg/km Cca
10019856 4 Đúng vậy 35 26.6 1918 kg/km Cca
10019900 2 Không 0.5 5.1 42 kg/km Cca
10019901 3 Đúng vậy 0.5 5.4 49 kg/km Cca
10019902 3 Không 0.5 5.4 49 kg/km Cca
10019903 4 Đúng vậy 0.5 5.8 59 kg/km
10019904 4 Không 0.5 5.8 59 kg/km
10019905 5 Đúng vậy 0.5 6.3 69 kg/km
10019906 7 Đúng vậy 0.5 6.9 87 kg/km
10019907 12 Đúng vậy 0.5 9.1 141 kg/km
10019910 2 Không 0.75 5.5 51 kg/km Cca
10019911 3 Đúng vậy 0.75 5.8 61 kg/km Cca
10019912 3 Không 0.75 5.8 61 kg/km Cca
10019913 4 Đúng vậy 0.75 6.3 74 kg/km Cca
10019914 4 Không 0.75 6.3 74 kg/km Cca
10019915 5 Đúng vậy 0.75 6.9 87 kg/km
10019916 5 Không 0.75 6.9 87 kg/km
10019917 7 Đúng vậy 0.75 7.5 111 kg/km
10019918 7 Không 0.75 7.5 111 kg/km
10019919 9 Đúng vậy 0.75 9.6 151 kg/km
10019920 12 Đúng vậy 0.75 10.1 186 kg/km
10019921 18 Đúng vậy 0.75 12 265 kg/km
10019922 25 Đúng vậy 0.75 14.1 366 kg/km
10019927 34 Đúng vậy 1.5 19.8 821 kg/km
10019930 2 Không 1.5 6.4 77 kg/km Cca
10019931 3 Đúng vậy 1.5 6.8 95 kg/km Cca
10019932 4 Đúng vậy 1.5 7.4 116 kg/km Cca
10019933 5 Đúng vậy 1.5 8.3 142 kg/km Cca
10019934 7 Đúng vậy 1.5 9 168 kg/km Cca
10019935 12 Đúng vậy 1.5 12.2 309 kg/km
10019936 14 Đúng vậy 1.5 13 357 kg/km
10019937 18 Đúng vậy 1.5 14.6 449 kg/km
10019938 25 Đúng vậy 1.5 17.2 618 kg/km
10019944 2 Không 2.5 7.6 114 kg/km Cca
10019945 3 Đúng vậy 2.5 8.3 147 kg/km Cca
10019946 4 Đúng vậy 2.5 9 181 kg/km Cca
10019947 5 Đúng vậy 2.5 10.1 222 kg/km Cca
10019948 7 Đúng vậy 2.5 11.2 296 kg/km Cca
10019949 12 Đúng vậy 2.5 15.1 492 kg/km Cca
10019950 4 Đúng vậy 4 10.8 268 kg/km Cca
10019951 5 Đúng vậy 4 12.1 328 kg/km Cca
10019952 7 Đúng vậy 4 13.4 439 kg/km Cca
10019953 4 Đúng vậy 6 13 392 kg/km Cca
10019954 5 Đúng vậy 6 14.5 479 kg/km Cca
10019960 2 Không 1 5.8 60 kg/km Cca
10019961 3 Đúng vậy 1 6.1 72 kg/km Cca
10019962 3 Không 1 6.1 72 kg/km Cca
10019963 4 Đúng vậy 1 6.6 88 kg/km Cca
10019964 4 Không 1 6.6 88 kg/km Cca
10019965 5 Đúng vậy 1 7.3 104 kg/km Cca
10019967 7 Đúng vậy 1 8.1 139 kg/km
10019968 8 Đúng vậy 1 9.7 165 kg/km
10019969 12 Đúng vậy 1 10.7 226 kg/km
10019970 14 Đúng vậy 1 11.4 261 kg/km
10019971 18 Đúng vậy 1 12.9 329 kg/km
10019972 25 Đúng vậy 1 15 445 kg/km
10019973 41 Đúng vậy 1 19.2 720 kg/km
10019975 7 Đúng vậy 6 16 639 kg/km Cca
10019980 3 Không 1.5 6.8 95 kg/km Cca
10019981 8 Đúng vậy 1.5 10.8 219 kg/km Cca
10019982 9 Đúng vậy 1.5 11.6 246 kg/km