Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Loại sản phẩm Yếu tố mã hóa
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Dấu CE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 43
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Coding parts
Article number Kích thước thiết kế Đơn vị giao hàng
10019000 50.000
10436500 100.000
10451400 50.000
44424052 20.000