ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 2X1.5; U0/U: 230/400 V; Sợi thủy tinh; Xác định lõi: Màusắc; -50°C - 350°C; Lắp đặt cố định


ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 2X1.5; U0/U: 230/400 V; Sợi thủy tinh; Xác định lõi: Màusắc; -50°C - 350°C; Lắp đặt cố định
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5

ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1,5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Low conductor-resistance due to the nickel-plated copper conductors, Wide operating temperature range allows the product to be used in applications under Thermal Class C ( 180°C).
Đơn đăng ký
Blast furnaces and glassworks, Chemical and power station construction, Motor and furnace construction, Extrusion and drying systems, Lighting, apparatus and instrument industry
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 28.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 193.528 lb |
| Trọng lượng | 102 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 230/400 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 3.5 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | trắng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ niken |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Sợi thủy tinh |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Sợi thủy tinh |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 117.0 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 350 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 350 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 46.8 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 350 MC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091375 | 2 | Không | 1 | 7.8 | 75 kg/km | ||
| 0091376 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.2 | 70 kg/km | ||
| 0091377 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.1 | 122 kg/km | ||
| 0091380 | 2 | Không | 1.5 | 7.8 | 102 kg/km | ||
| 0091381 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.4 | 93 kg/km | ||
| 0091382 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.4 | 148 kg/km | ||
| 0091383 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 140 kg/km | ||
| 0091390 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.6 | 124 kg/km | ||
| 0091391 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.2 | 160 kg/km | ||
| 0091392 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.7 | 194 kg/km |