Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.528  lb
Trọng lượng 70 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 230/400 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 20  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Đường kính danh nghĩa của lõi 3.4
Màu của lớp vỏ ngoài trắng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ niken
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 3G1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Sợi thủy tinh
Vật liệu nền của vỏ ngoài Sợi thủy tinh
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Có lớp chống nhiễu Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 123.0  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 350
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước Không
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 350 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 49.2  mm
Không chứa PWIS Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 350 MC
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0091375 2 Không 1 7.8 75 kg/km
0091376 3 Đúng vậy 1 8.2 70 kg/km
0091377 4 Đúng vậy 1 9.1 122 kg/km
0091380 2 Không 1.5 7.8 102 kg/km
0091381 3 Đúng vậy 1.5 8.4 93 kg/km
0091382 4 Đúng vậy 1.5 9.4 148 kg/km
0091383 5 Đúng vậy 1.5 10.3 140 kg/km
0091390 3 Đúng vậy 2.5 9.6 124 kg/km
0091391 4 Đúng vậy 2.5 10.2 160 kg/km
0091392 5 Đúng vậy 2.5 10.7 194 kg/km