Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 29.000  kg/km
Copper index (lb) 194.872  lb
Trọng lượng 58 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.645
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 66
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 4G0.75
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Fluoroethylene propylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Fluoroethylene propylene
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt FEP
Có lớp chống nhiễu Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt FEP
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu Đúng vậy
Chống axit Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 76.5  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -100
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 205
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -100 °C đến 205 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 20.4  mm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0091100 3 Đúng vậy 1.5 5.8 70 kg/km
0091102 7 Đúng vậy 1.5 7.6 184 kg/km
0091200 2 Không 0.25 3.1 17 kg/km
0091201 3 Đúng vậy 0.25 3.3 22 kg/km
0091210 2 Không 0.5 3.7 22 kg/km
0091211 3 Đúng vậy 0.5 3.9 33 kg/km
0091220 2 Không 0.75 4.3 32 kg/km
0091221 3 Đúng vậy 0.75 4.6 46 kg/km
0091230 2 Không 1 4.7 42 kg/km
0091231 3 Đúng vậy 1 5 56 kg/km
0091236 3 Đúng vậy 2.5 6.9 86 kg/km
00911013 5 Đúng vậy 1.5 7 117 kg/km
00911033 4 Đúng vậy 1.5 6.3 98 kg/km
00912023 4 Đúng vậy 0.25 3.6 28 kg/km
00912123 4 Đúng vậy 0.5 4.3 44 kg/km
00912223 4 Đúng vậy 0.75 5.1 58 kg/km
00912323 4 Đúng vậy 1 5.5 70 kg/km
00912353 4 Đúng vậy 2.5 7.6 115 kg/km
00912373 5 Đúng vậy 2.5 8.4 144 kg/km
00912423 4 Đúng vậy 4 9.3 180 kg/km
00912433 5 Đúng vậy 4 10.3 225 kg/km