ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; FEP; Xác định lõi: Màusắc; -100°C - 205°C; Linh hoạt


ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; FEP; Xác định lõi: Màusắc; -100°C - 205°C; Linh hoạt
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,5

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0,5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Space and weight-saving installations due to small cable diameters, Low outgassing behaviour, Resistant to contact with mostly all highly aggressive chemical media, Due to good electrical and mechanical properties suitable for sensor technology
Đơn đăng ký
For use in environments with very high operating temperatures, heavy usage of chemical agents or confined spaces, Typical fields of application- Industrial furnace construction- Foundries- Chemical industry- Power plant engineering- Paint shop line technology- Heating elements- Polymer processing- Wind turbine engineering, Sensor systems, e.g. level sensors
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 14.700 kg/km |
| Copper index (lb) | 98.780 lb |
| Trọng lượng | 33 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 40.1 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.682 |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 56 |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 3.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 3 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G0.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Fluoroethylene propylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Fluoroethylene propylene |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | FEP |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | FEP |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 58.5 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -100 |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 205 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -100 °C đến 205 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 15.6 mm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 205 MC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091100 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 5.8 | 70 kg/km | ||
| 0091102 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 7.6 | 184 kg/km | ||
| 0091200 | 2 | Không | 0.25 | 3.1 | 17 kg/km | ||
| 0091201 | 3 | Đúng vậy | 0.25 | 3.3 | 22 kg/km | ||
| 0091210 | 2 | Không | 0.5 | 3.7 | 22 kg/km | ||
| 0091211 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 3.9 | 33 kg/km | ||
| 0091220 | 2 | Không | 0.75 | 4.3 | 32 kg/km | ||
| 0091221 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 4.6 | 46 kg/km | ||
| 0091230 | 2 | Không | 1 | 4.7 | 42 kg/km | ||
| 0091231 | 3 | Đúng vậy | 1 | 5 | 56 kg/km | ||
| 0091236 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 6.9 | 86 kg/km | ||
| 00911013 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 7 | 117 kg/km | ||
| 00911033 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 6.3 | 98 kg/km | ||
| 00912023 | 4 | Đúng vậy | 0.25 | 3.6 | 28 kg/km | ||
| 00912123 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 4.3 | 44 kg/km | ||
| 00912223 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 5.1 | 58 kg/km | ||
| 00912323 | 4 | Đúng vậy | 1 | 5.5 | 70 kg/km | ||
| 00912353 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 7.6 | 115 kg/km | ||
| 00912373 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 8.4 | 144 kg/km | ||
| 00912423 | 4 | Đúng vậy | 4 | 9.3 | 180 kg/km | ||
| 00912433 | 5 | Đúng vậy | 4 | 10.3 | 225 kg/km |