Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 7.200  kg/km
Copper index (lb) 48.382  lb
Trọng lượng 12 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 24.8  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc trắng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 1: dây dẫn đặc
Đường kính ngoài danh nghĩa 2.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 1X0.75
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Xác định lõi đơn Một màu
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Không halogen theo IEC 60754-1
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 3 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 13.2  mm
Không chứa PWIS Không
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 200
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Article number Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
0068001 0.5 màu đen 9 kg/km
0068105 0.5 trắng 9 kg/km
0069000 0.75 xanh lá/vàng 12 kg/km
0069001 0.75 màu đen 12 kg/km
0069002 0.75 màu xanh 12 kg/km
0069003 0.75 màu nâu 12 kg/km
0069006 0.75 xanh lá cây 12 kg/km
0069007 0.75 màu tím 12 kg/km
0069104 0.75 màu đỏ 12 kg/km
0069105 0.75 trắng 12 kg/km
0070000 1 xanh lá/vàng 15 kg/km
0070001 1 màu đen 15 kg/km
0070002 1 màu xanh 15 kg/km
0070003 1 màu nâu 15 kg/km
0070007 1 màu tím 15 kg/km
0070105 1 trắng 15 kg/km
0071000 1.5 xanh lá/vàng 20 kg/km
0071001 1.5 màu đen 20 kg/km
0071002 1.5 màu xanh 20 kg/km
0071003 1.5 màu nâu 20 kg/km
0071004 1.5 màu be 20 kg/km
0071105 1.5 trắng 20 kg/km
0072001 2.5 màu đen 32 kg/km
0072002 2.5 màu xanh 32 kg/km
0073001 4 màu đen 50 kg/km
0074001 6 màu đen 65 kg/km
0074002 6 màu xanh 65 kg/km