ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75


ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75
91.954₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 21.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 145.146 lb |
| Trọng lượng | 67 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.755 |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 68 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Thiết kế hài hòa | H05SS-F |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 3G0.75 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Silicone |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Silicone |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lớp giáp |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -50 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 180 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 28.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 105.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50618 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 180 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận HAR |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046900 | 2 | Không | 0.75 | 6.4 | 54 kg/km | ||
| 0046901 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7 | 67 kg/km | ||
| 0046904 | 2 | Không | 1 | 6.8 | 63 kg/km | ||
| 0046905 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7.2 | 81 kg/km | ||
| 0046908 | 2 | Không | 1.5 | 8.4 | 84 kg/km | ||
| 0046909 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 103 kg/km | ||
| 0046912 | 2 | Không | 2.5 | 9.8 | 141 kg/km | ||
| 0046913 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.4 | 158 kg/km | ||
| 0046916 | 3 | Đúng vậy | 4 | 12.3 | 239 kg/km | ||
| 0046919 | 3 | Đúng vậy | 6 | 14 | 345 kg/km | ||
| 00469023 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.6 | 87 kg/km | ||
| 00469033 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.5 | 105 kg/km | ||
| 00469063 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.9 | 98 kg/km | ||
| 00469073 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 121 kg/km | ||
| 00469103 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 128 kg/km | ||
| 00469113 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 154 kg/km | ||
| 00469143 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.6 | 195 kg/km | ||
| 00469153 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.9 | 241 kg/km | ||
| 00469173 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.7 | 312 kg/km | ||
| 00469203 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.6 | 451 kg/km |