Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 55.400  kg/km
Copper index (lb) 372.200  lb
Trọng lượng 122 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 98
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 40.1  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.886
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 63
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 4G0.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -50
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -60
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 55.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 186.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -60 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 180
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 4476 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046701 3 Đúng vậy 0.5 8.6 100 kg/km
0046702 4 Đúng vậy 0.5 9.3 122 kg/km
0046703 5 Đúng vậy 0.5 10 137 kg/km
0046708 2 Không 1 9 104 kg/km
0046709 3 Đúng vậy 1 9.5 131 kg/km
0046710 4 Đúng vậy 1 10.2 152 kg/km
0046711 5 Đúng vậy 1 11 181 kg/km
0046712 7 Đúng vậy 1 11.9 228 kg/km
0046716 2 Không 1.5 9.6 126 kg/km
0046717 3 Đúng vậy 1.5 10.1 152 kg/km
0046718 4 Đúng vậy 1.5 10.9 186 kg/km
0046719 5 Đúng vậy 1.5 11.8 222 kg/km
0046720 7 Đúng vậy 1.5 12.8 281 kg/km
0046721 12 Đúng vậy 1.5 16.9 431 kg/km
0046723 18 Đúng vậy 1.5 19.6 600 kg/km
0046724 25 Đúng vậy 1.5 23.9 833 kg/km
0046728 3 Đúng vậy 2.5 11 197 kg/km
0046729 4 Đúng vậy 2.5 11.9 244 kg/km
0046730 5 Đúng vậy 2.5 12.9 291 kg/km
0046734 3 Đúng vậy 4 12.3 261 kg/km
0046735 4 Đúng vậy 4 13.4 325 kg/km
0046736 5 Đúng vậy 4 14.9 389 kg/km
0046740 4 Đúng vậy 6 17.2 482 kg/km
0046741 5 Đúng vậy 6 18.7 580 kg/km
0046742 4 Đúng vậy 10 22.8 802 kg/km