Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 121.200  kg/km
Copper index (lb) 814.300  lb
Trọng lượng 271 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 147
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 8.21  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.69
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 95
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 3G2.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 76.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 256.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 200
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 180
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận HAR
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046301 2 Không 0.75 8.6 104 kg/km
0046302 3 Đúng vậy 0.75 8.9 118 kg/km
0046307 2 Không 1 9 116 kg/km
0046308 3 Đúng vậy 1 9.7 142 kg/km
0046312 7 Đúng vậy 1 12.3 250 kg/km
0046313 2 Không 1.5 10.8 166 kg/km
0046314 3 Đúng vậy 1.5 11.2 196 kg/km
0046318 7 Đúng vậy 1.5 13.6 341 kg/km
0046320 3 Đúng vậy 2.5 12.8 271 kg/km
0046330 3 Đúng vậy 6 16.4 489 kg/km
00463033 4 Đúng vậy 0.75 10.2 152 kg/km
00463043 5 Đúng vậy 0.75 10.9 176 kg/km
00463093 4 Đúng vậy 1 10.9 175 kg/km
00463103 5 Đúng vậy 1 11.6 203 kg/km
00463153 4 Đúng vậy 1.5 12 222 kg/km
00463163 5 Đúng vậy 1.5 12.8 273 kg/km
00463213 4 Đúng vậy 2.5 13.9 328 kg/km
00463223 5 Đúng vậy 2.5 14.8 387 kg/km
00463273 4 Đúng vậy 4 16 448 kg/km
00463283 5 Đúng vậy 4 17.2 531 kg/km
00463313 4 Đúng vậy 6 17.9 591 kg/km
00463323 5 Đúng vậy 6 19.4 706 kg/km