Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.500  lb
Trọng lượng 106 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 20  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.739
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 71
Thiết kế sản phẩm
Loại giáp Lưới đan bằng đấu dây thép mạ kẽm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 3G1
Quấn qua bó dây Sợi thủy tinh
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 32.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 164.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận HAR
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046201 2 Không 0.75 7.6 84 kg/km
0046202 3 Đúng vậy 0.75 8 96 kg/km
0046205 6 Đúng vậy 0.75 10.4 167 kg/km
0046206 7 Đúng vậy 0.75 10.4 171 kg/km
0046207 2 Không 1 7.8 92 kg/km
0046208 3 Đúng vậy 1 8.2 106 kg/km
0046212 7 Đúng vậy 1 10.7 205 kg/km
0046213 2 Không 1.5 8.8 119 kg/km
0046214 3 Đúng vậy 1.5 9.2 140 kg/km
0046218 7 Đúng vậy 1.5 11.8 255 kg/km
0046219 2 Không 2.5 10 162 kg/km
0046220 3 Đúng vậy 2.5 10.9 217 kg/km
0046224 7 Đúng vậy 2.5 14 362 kg/km
0046226 3 Đúng vậy 4 12.9 300 kg/km
0046237 12 Đúng vậy 1.5 15.4 433 kg/km
00462033 4 Đúng vậy 0.75 8.8 118 kg/km
00462043 5 Đúng vậy 0.75 9.7 145 kg/km
00462093 4 Đúng vậy 1 9.1 132 kg/km
00462103 5 Đúng vậy 1 10 161 kg/km
00462153 4 Đúng vậy 1.5 10 168 kg/km
00462163 5 Đúng vậy 1.5 10.8 212 kg/km
00462213 4 Đúng vậy 2.5 12 260 kg/km
00462223 5 Đúng vậy 2.5 13 310 kg/km
00462273 4 Đúng vậy 4 14 365 kg/km
00462283 5 Đúng vậy 4 15.4 446 kg/km
00462313 4 Đúng vậy 6 16.1 500 kg/km
00462343 4 Đúng vậy 10 20.8 807 kg/km
00462353 4 Đúng vậy 16 22.8 1117 kg/km