Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 230.400  kg/km
Copper index (lb) 1548.100  lb
Trọng lượng 424 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.701
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 86
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 16G1.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Số lõi 16
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 68.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 256.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 200
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 180
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận HAR
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046110 7 Đúng vậy 1 9.5 137 kg/km
0046115 7 Đúng vậy 1.5 11 180 kg/km
0046116 12 Đúng vậy 1.5 14.9 319 kg/km
0046117 16 Đúng vậy 1.5 17.1 424 kg/km
0046119 24 Đúng vậy 1.5 21 637 kg/km
0046131 3 Đúng vậy 4 11.5 213 kg/km
0046141 3 Đúng vậy 6 13.2 297 kg/km
0046500 2 Không 0.75 6.4 49 kg/km
0046501 3 Đúng vậy 0.75 6.9 60 kg/km
0046506 2 Không 1 6.8 56 kg/km
0046507 3 Đúng vậy 1 7.1 68 kg/km
0046511 2 Không 1.5 8 77 kg/km
0046512 3 Đúng vậy 1.5 8.0 94 kg/km
0046520 2 Không 2.5 9.4 110 kg/km
0046521 3 Đúng vậy 2.5 9.8 146 kg/km
00461323 4 Đúng vậy 4 12.5 267 kg/km
00461333 5 Đúng vậy 4 13.9 334 kg/km
00461423 4 Đúng vậy 6 14.7 381 kg/km
00461433 5 Đúng vậy 6 16.5 481 kg/km
00465023 4 Đúng vậy 0.75 7.6 76 kg/km
00465033 5 Đúng vậy 0.75 8.5 96 kg/km
00465083 4 Đúng vậy 1 7.9 88 kg/km
00465093 5 Đúng vậy 1 8.8 110 kg/km
00465133 4 Đúng vậy 1.5 9.5 117 kg/km
00465143 5 Đúng vậy 1.5 10.4 143 kg/km
00465223 4 Đúng vậy 2.5 11.1 181 kg/km
00465233 5 Đúng vậy 2.5 12.4 222 kg/km