Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 49.200  kg/km
Copper index (lb) 330.570  lb
Trọng lượng 91 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 194
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 36.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.689
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 125
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 5X20 AWG
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài xám đậm
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 20 AWG
Cáp sợi Li LiYCY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 43.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 109.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 2464 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY A
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0044602 2 26 AWG 4.3 25 kg/km
0044604 4 26 AWG 4.7 30 kg/km
0044652 2 24 AWG 4.7 29 kg/km
0044655 5 24 AWG 5.5 44 kg/km
0044658 8 24 AWG 6.4 61 kg/km
0044662 12 24 AWG 7.3 96 kg/km
0044702 2 22 AWG 5.5 44 kg/km
0044703 3 22 AWG 5.7 49 kg/km
0044704 4 22 AWG 6.1 59 kg/km
0044705 5 22 AWG 6.6 53 kg/km
0044707 7 22 AWG 7.1 87 kg/km
0044712 12 22 AWG 8.9 120 kg/km
0044716 16 22 AWG 9.8 145 kg/km
0044721 21 22 AWG 11.3 204 kg/km
0044732 2 20 AWG 6 41 kg/km
0044733 3 20 AWG 6.3 47 kg/km
0044735 5 20 AWG 7.3 91 kg/km
0044738 8 20 AWG 9.1 102 kg/km
0044850 7 18 AWG 8.9 148 kg/km
0044851 10 18 AWG 11.5 200 kg/km