UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,25



UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,25
UNITRONIC® LiHCH (TP) 12x2x0,25
203.851₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 120.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 806.300 lb |
| Trọng lượng | 190 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 98 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.725 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.2 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 63 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 12X2X0.25 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 12 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 không lặp lại màu sắc |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Cáp sợi Li | LiHCH (TP) |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 69.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 172.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiHCH (TP)
| Article number | Số cặp | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038302 | 2 | 0.14 | 5.5 | 39 kg/km | |||
| 0038303 | 3 | 0.14 | 6 | 48 kg/km | |||
| 0038304 | 4 | 0.14 | 6.4 | 54 kg/km | |||
| 0038308 | 8 | 0.14 | 8.4 | 97 kg/km | |||
| 0038312 | 12 | 0.14 | 9.1 | 142 kg/km | |||
| 0038316 | 16 | 0.14 | 10.4 | 154 kg/km | |||
| 0038325 | 25 | 0.14 | 12.7 | 238 kg/km | |||
| 0038402 | 2 | 0.25 | 6.5 | 54 kg/km | |||
| 0038403 | 3 | 0.25 | 7.3 | 66 kg/km | |||
| 0038404 | 4 | 0.25 | 7.8 | 81 kg/km | |||
| 0038406 | 6 | 0.25 | 8.7 | 115 kg/km | |||
| 0038408 | 8 | 0.25 | 10.5 | 130 kg/km | |||
| 0038412 | 12 | 0.25 | 11.5 | 190 kg/km | |||
| 0038416 | 16 | 0.25 | 12.7 | 238 kg/km | |||
| 0038602 | 2 | 0.5 | 8.1 | 93 kg/km | |||
| 0038603 | 3 | 0.5 | 8.9 | 104 kg/km | |||
| 0038604 | 4 | 0.5 | 9.6 | 146 kg/km | |||
| 0038606 | 6 | 0.5 | 11.3 | 198 kg/km | |||
| 0038608 | 8 | 0.5 | 13.3 | 259 kg/km | |||
| 0038612 | 12 | 0.5 | 15.1 | 354 kg/km | |||
| 0038616 | 16 | 0.5 | 16.7 | 459 kg/km | |||
| 0038702 | 2 | 0.75 | 8.7 | 106 kg/km | |||
| 0038704 | 4 | 0.75 | 10.9 | 179 kg/km | |||
| 0038708 | 8 | 0.75 | 14.9 | 305 kg/km | |||
| 0038802 | 2 | 1 | 9.2 | 142 kg/km | |||
| 0038803 | 3 | 1 | 10.6 | 173 kg/km | |||
| 0038804 | 4 | 1 | 11.5 | 212 kg/km |