Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 42.000  kg/km
Copper index (lb) 282.200  lb
Trọng lượng 81 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 98
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện áp thử nghiệm 1.2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 63
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.7  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 10X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 10
Cáp sợi Li LiHCH
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 46.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 115.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiHCH
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0037302 2 0.14 4.1 22 kg/km
0037304 4 0.14 4.5 29 kg/km
0037308 8 0.14 6 41 kg/km
0037312 12 0.14 6.5 78 kg/km
0037325 25 0.14 8.7 149 kg/km
0037402 2 0.25 4.7 25 kg/km
0037403 3 0.25 4.9 30 kg/km
0037404 4 0.25 5.2 35 kg/km
0037406 6 0.25 6.2 49 kg/km
0037407 7 0.25 6.2 52 kg/km
0037408 8 0.25 7.3 58 kg/km
0037410 10 0.25 7.7 81 kg/km
0037425 25 0.25 10.9 172 kg/km
0037502 2 0.34 5.1 30 kg/km
0037503 3 0.34 5.3 35 kg/km
0037504 4 0.34 5.9 42 kg/km
0037507 7 0.34 7 73 kg/km
0037508 8 0.34 8 84 kg/km
0037510 10 0.34 8.5 101 kg/km
0037516 16 0.34 9.6 160 kg/km
0037525 25 0.34 12.1 259 kg/km
0037602 2 0.5 5.8 38 kg/km
0037603 3 0.5 6.1 47 kg/km
0037604 4 0.5 6.5 67 kg/km
0037605 5 0.5 7.2 76 kg/km
0037606 6 0.5 7.8 84 kg/km
0037607 7 0.5 7.8 91 kg/km
0037608 8 0.5 8.9 135 kg/km
0037610 10 0.5 9.5 160 kg/km
0037612 12 0.5 9.8 177 kg/km
0037618 18 0.5 11.7 239 kg/km
0037702 2 0.75 6.2 45 kg/km
0037703 3 0.75 6.5 69 kg/km
0037704 4 0.75 7.2 80 kg/km
0037802 2 1 6.5 72 kg/km
0037803 3 1 7 90 kg/km
0037804 4 1 7.5 109 kg/km
0037807 7 1 8.8 171 kg/km
0037902 2 1.5 7.3 90 kg/km
0037903 3 1.5 7.7 115 kg/km