Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp kết nối động cơ
Copper index 1535.000  kg/km
Copper index (lb) 10313.700  lb
Trọng lượng 1780 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 27.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 35  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 3X35+3G6
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm
Thành phần cáp 1 Power core: 3X35
Số lõi 3
Loại cáp động cơ có điện dung thấp 9YSLCY-JB
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Cấu trúc xâu chuỗi đối xứng theo trục Trái Đất Đúng vậy
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Thành phần cáp 2 Protective earth: 3x6
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 110.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 412.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10492 theo UL 758 (e-file number: E63634), 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Màu của lớp vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0037000 4G1,5 trong suốt 10.5 161 kg/km
0037001 4G2,5 trong suốt 11.8 204 kg/km
0037002 4G4,0 trong suốt 13.3 300 kg/km
0037003 4G6,0 trong suốt 14.9 630 kg/km
0037004 4G10 trong suốt 17.7 860 kg/km
0037005 4G16 trong suốt 21.5 1290 kg/km
0037006 4G25 trong suốt 26.3 1860 kg/km
0037007 4G35 trong suốt 29.7 2610 kg/km
0037008 4G50 trong suốt 34.1 2950 kg/km
0037009 4G70 trong suốt 40.9 3950 kg/km
0037010 4G95 trong suốt 45.4 5300 kg/km
0037011 4G120 trong suốt 49.8 6600 kg/km
0037012 4G150 trong suốt 56.1 7590 kg/km
0037013 4G185 trong suốt 61.4 9420 kg/km
0037014 4G240 trong suốt 67.9 12150 kg/km
0037015 3X1,5+3G0,25 màu đen 11.4 177 kg/km
0037016 3X2,5+3G0,5 màu đen 12.9 220 kg/km
0037017 3X4+3G0,75 màu đen 13.6 323 kg/km
0037018 3X6+3G1,0 màu đen 15.2 420 kg/km
0037019 3X10+3G1,5 màu đen 17.4 635 kg/km
0037020 3X16+3G2,5 màu đen 20 930 kg/km
0037021 3X25+3G4 màu đen 24.3 1350 kg/km
0037022 3X35+3G6 màu đen 27.5 1780 kg/km
0037023 3X50+3G10 màu đen 31.1 2530 kg/km
0037024 3X70+3G10 màu đen 37.1 3225 kg/km
0037025 3X95+3G16 màu đen 40 4511 kg/km
0037026 3X120+3G16 màu đen 42.6 5663 kg/km
0037027 3X150+3G25 màu đen 50 6720 kg/km
0037028 3X185+3G35 màu đen 55.6 7855 kg/km