ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5



ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5
282.000₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp kết nối động cơ |
| Copper index | 133.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 893.630 lb |
| Trọng lượng | 204 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G2,5 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | trong suốt |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G2.5 |
| Số lõi | 4 |
| Loại cáp động cơ có điện dung thấp | 9YSLCY-JB |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 47.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 177.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10492 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037000 | 4G1,5 | trong suốt | 10.5 | 161 kg/km | ||
| 0037001 | 4G2,5 | trong suốt | 11.8 | 204 kg/km | ||
| 0037002 | 4G4,0 | trong suốt | 13.3 | 300 kg/km | ||
| 0037003 | 4G6,0 | trong suốt | 14.9 | 630 kg/km | ||
| 0037004 | 4G10 | trong suốt | 17.7 | 860 kg/km | ||
| 0037005 | 4G16 | trong suốt | 21.5 | 1290 kg/km | ||
| 0037006 | 4G25 | trong suốt | 26.3 | 1860 kg/km | ||
| 0037007 | 4G35 | trong suốt | 29.7 | 2610 kg/km | ||
| 0037008 | 4G50 | trong suốt | 34.1 | 2950 kg/km | ||
| 0037009 | 4G70 | trong suốt | 40.9 | 3950 kg/km | ||
| 0037010 | 4G95 | trong suốt | 45.4 | 5300 kg/km | ||
| 0037011 | 4G120 | trong suốt | 49.8 | 6600 kg/km | ||
| 0037012 | 4G150 | trong suốt | 56.1 | 7590 kg/km | ||
| 0037013 | 4G185 | trong suốt | 61.4 | 9420 kg/km | ||
| 0037014 | 4G240 | trong suốt | 67.9 | 12150 kg/km | ||
| 0037015 | 3X1,5+3G0,25 | màu đen | 11.4 | 177 kg/km | ||
| 0037016 | 3X2,5+3G0,5 | màu đen | 12.9 | 220 kg/km | ||
| 0037017 | 3X4+3G0,75 | màu đen | 13.6 | 323 kg/km | ||
| 0037018 | 3X6+3G1,0 | màu đen | 15.2 | 420 kg/km | ||
| 0037019 | 3X10+3G1,5 | màu đen | 17.4 | 635 kg/km | ||
| 0037020 | 3X16+3G2,5 | màu đen | 20 | 930 kg/km | ||
| 0037021 | 3X25+3G4 | màu đen | 24.3 | 1350 kg/km | ||
| 0037022 | 3X35+3G6 | màu đen | 27.5 | 1780 kg/km | ||
| 0037023 | 3X50+3G10 | màu đen | 31.1 | 2530 kg/km | ||
| 0037024 | 3X70+3G10 | màu đen | 37.1 | 3225 kg/km | ||
| 0037025 | 3X95+3G16 | màu đen | 40 | 4511 kg/km | ||
| 0037026 | 3X120+3G16 | màu đen | 42.6 | 5663 kg/km | ||
| 0037027 | 3X150+3G25 | màu đen | 50 | 6720 kg/km | ||
| 0037028 | 3X185+3G35 | màu đen | 55.6 | 7855 kg/km |