Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Thương hiệu UNITRONIC®
Copper index 316.700  kg/km
Copper index (lb) 2127.900  lb
Trọng lượng 542 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 171
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện áp thử nghiệm 1.2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 110
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 16
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 19.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 16X2X0.25
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 115.8  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Article number Số cặp Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0034250 2 0.25 9.3 112 kg/km
0034251 3 0.25 9.8 136 kg/km
0034252 4 0.25 10.7 168 kg/km
0034253 5 0.25 11.7 201 kg/km
0034254 6 0.25 13.1 244 kg/km
0034256 8 0.25 15.7 325 kg/km
0034257 10 0.25 16.9 342 kg/km
0034258 12 0.25 17.4 416 kg/km
0034259 16 0.25 19.3 542 kg/km