Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lắp đặt cáp dữ liệu
Copper index 85.000  kg/km
Copper index (lb) 571.100  lb
Trọng lượng 158 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 36  Ω/km
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.5
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 8
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 11  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0815
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 16
Kích thước cáp 8X2X
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 66.0  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ JE-Y(ST)Y...BD
Article number Số cặp Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0034190 2 6 60 kg/km
0034191 4 8.5 96 kg/km
0034192 8 11 158 kg/km
0034193 12 13 225 kg/km
0034194 16 14.5 290 kg/km
0034195 20 16 350 kg/km
0034197 40 22 660 kg/km