Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 21.400  kg/km
Copper index (lb) 143.800  lb
Trọng lượng 42 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 177
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện áp thử nghiệm 1.2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 114
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 5X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Cáp sợi mảnh LiF LiYD11Y
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 36.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 60.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-2-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYD11Y
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0033202 2 0.14 4.1 22 kg/km
0033203 3 0.14 4.3 25 kg/km
0033204 4 0.14 4.5 27 kg/km
0033205 5 0.14 4.8 33 kg/km
0033206 6 0.14 5.5 38 kg/km
0033207 7 0.14 5.9 41 kg/km
0033212 12 0.14 7.2 62 kg/km
0033218 18 0.14 8 92 kg/km
0033302 2 0.25 4.7 25 kg/km
0033303 3 0.25 5.3 31 kg/km
0033304 4 0.25 5.6 36 kg/km
0033305 5 0.25 6 42 kg/km
0033306 6 0.25 6.8 49 kg/km
0033307 7 0.25 7.3 53 kg/km
0033312 12 0.25 8.4 81 kg/km
0033318 18 0.25 9.7 117 kg/km