Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 32.000  kg/km
Copper index (lb) 215.030  lb
Trọng lượng 57 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 93
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.755
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1.5
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 60
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 2X2X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Cáp sợi mảnh LiF LiF2YCY (TP)
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 2000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 49.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 26.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 49.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 10
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 2570 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
Article number Số cặp Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0031377 1 2 0.14 4.3 23 kg/km
0031378 2 4 0.14 5.9 42 kg/km
0031379 3 6 0.14 6.2 47 kg/km
0031380 4 8 0.14 6.7 57 kg/km
0031381 5 10 0.14 7.3 68 kg/km
0031382 6 12 0.14 7.5 86 kg/km
0031383 8 16 0.14 8.8 109 kg/km
0031384 10 20 0.14 10.1 120 kg/km
0031385 12 24 0.14 9.8 150 kg/km
0031386 1 2 0.25 4.7 27 kg/km
0031387 2 4 0.25 6.6 57 kg/km
0031388 3 6 0.25 7 72 kg/km
0031389 4 8 0.25 7.6 85 kg/km
0031390 5 10 0.25 8.5 92 kg/km
0031391 6 12 0.25 8.8 114 kg/km
0031392 8 16 0.25 10.3 145 kg/km
0031393 10 20 0.25 11.8 182 kg/km
0031394 14 28 0.25 12 213 kg/km
0031396 1 2 0.34 5.1 36 kg/km
0031397 2 4 0.34 7.3 69 kg/km
0031398 3 6 0.34 8 93 kg/km
0031399 4 8 0.34 8.7 106 kg/km
0031400 5 10 0.34 9.7 136 kg/km
0031401 6 12 0.34 10 165 kg/km
0031402 8 16 0.34 11.8 221 kg/km
0031403 10 20 0.34 13.7 274 kg/km
0031404 1 2 0.5 5.5 47 kg/km
0031405 2 4 0.5 8.3 99 kg/km
0031406 3 6 0.5 8.8 120 kg/km
0031407 4 8 0.5 9.8 130 kg/km
0031408 5 10 0.5 10.7 164 kg/km
0031409 6 12 0.5 11.3 182 kg/km
0031410 8 16 0.5 13.2 278 kg/km
0031411 10 20 0.5 15.2 325 kg/km
0031412 14 28 0.5 15.5 401 kg/km
0031413 1 2 0.75 5.9 61 kg/km
0031414 2 4 0.75 9 104 kg/km
0031415 3 6 0.75 9.8 148 kg/km
0031416 4 8 0.75 10.7 167 kg/km
0031417 5 10 0.75 11.9 202 kg/km
0031418 6 12 0.75 12.3 233 kg/km
0031419 8 16 0.75 14.7 330 kg/km
0031420 10 20 0.75 16.7 390 kg/km
0031421 14 28 0.75 17 515 kg/km
0031422 1 2 1 6.3 71 kg/km
0031423 2 4 1 9.9 126 kg/km
0031424 3 6 1 10.5 167 kg/km
0031425 4 8 1 11.8 213 kg/km