UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,34
108.046₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 52.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 344.800 lb |
| Trọng lượng | 130 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 90 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 57.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.768 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 2 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 58 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Kích thước cáp | 4X2X0.34 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Cáp sợi Li | Li2YCY (TP) |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 61.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 154.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
| Article number | Số cặp | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031350 | 2 | 0.22 | 8.1 | 79 kg/km | ||
| 0031351 | 3 | 0.22 | 8.7 | 93 kg/km | ||
| 0031352 | 4 | 0.22 | 8.9 | 100 kg/km | ||
| 0031353 | 8 | 0.22 | 10.7 | 156 kg/km | ||
| 0031354 | 10 | 0.22 | 12 | 185 kg/km | ||
| 0031355 | 2 | 0.34 | 9.3 | 102 kg/km | ||
| 0031356 | 3 | 0.34 | 10 | 117 kg/km | ||
| 0031357 | 4 | 0.34 | 10.3 | 130 kg/km | ||
| 0031358 | 8 | 0.34 | 12.6 | 206 kg/km | ||
| 0031360 | 2 | 0.5 | 10.1 | 120 kg/km | ||
| 0031361 | 3 | 0.5 | 10.9 | 142 kg/km | ||
| 0031362 | 4 | 0.5 | 11.2 | 155 kg/km | ||
| 0031363 | 8 | 0.5 | 13.9 | 251 kg/km | ||
| 0031364 | 10 | 0.5 | 16 | 303 kg/km | ||
| 0031365 | 1 | 0.34 | 7.4 | 69 kg/km | ||
| 0031366 | 1 | 0.5 | 7.9 | 79 kg/km |