Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 29.000  kg/km
Copper index (lb) 194.900  lb
Trọng lượng 53 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 110
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 36  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.755
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 71
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 1X2X0.5
Có lớp vỏ ngoài được gia cố

Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Cáp sợi Li Li2YCY (TP)
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 37.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 94.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Article number Số cặp Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0031320 2 0.22 6.5 59 kg/km
0031321 3 0.22 7.1 66 kg/km
0031322 4 0.22 7.3 78 kg/km
0031323 8 0.22 9.1 125 kg/km
0031324 10 0.22 10.4 143 kg/km
0031325 2 0.34 7.7 79 kg/km
0031326 3 0.34 8.4 89 kg/km
0031327 4 0.34 8.7 101 kg/km
0031328 8 0.34 11 176 kg/km
0031330 2 0.5 8.5 85 kg/km
0031331 3 0.5 9.3 105 kg/km
0031332 4 0.5 9.6 122 kg/km
0031333 8 0.5 12.7 213 kg/km
0031334 10 0.5 14.8 261 kg/km
0031335 1 0.34 5.8 44 kg/km
0031336 1 0.5 6.3 53 kg/km