Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp robot
Copper index 230.000  kg/km
Copper index (lb) 1545.400  lb
Trọng lượng 380 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 12G1,5
Quấn qua bó dây Màng PTFE
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài than antraxit
Loại mắc cạn Xâu sợi thành bó dây
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7016
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 154.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 61.6  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Lĩnh vực ứng dụng Xoắn
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 154.0  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 180 °/m và min. -40 °C tối đa 10000000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 10324 theo UL 758 (e-file number: E213974)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Xác định lõi Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
0029653 3X2X0,25 Màu sắc 100 kg/km
0029654 25X0,25 Màu sắc 280 kg/km
0029655 2X0,34 Màu sắc 54 kg/km
0029656 3X0,34 Màu sắc 56 kg/km
0029657 4X0,34 Màu sắc 72 kg/km
0029658 5X2X0,34 Màu sắc 158 kg/km
0029664 4G1,5 Số 150 kg/km
0029665 4G2,5 Số 196 kg/km
0029689 12G1,5 Số 380 kg/km
0029690 18G1,5 Số 590 kg/km
0029691 4G1,5+(2X1) Số 213 kg/km
0029692 4G2,5+(2X1) Số 270 kg/km