Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 43.000  kg/km
Copper index (lb) 288.900  lb
Trọng lượng 89 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.639
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 119
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 3X1.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Số lõi 3
Cáp sợi Li LiYY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 27.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 68.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYY
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0028202 2 0.14 3.2 13 kg/km
0028203 3 0.14 3.4 16 kg/km
0028204 4 0.14 3.6 18 kg/km
0028205 5 0.14 3.9 22 kg/km
0028207 7 0.14 4.2 28 kg/km
0028208 8 0.14 4.9 35 kg/km
0028210 10 0.14 5.2 41 kg/km
0028212 12 0.14 5.6 48 kg/km
0028214 14 0.14 5.8 52 kg/km
0028216 16 0.14 6.1 59 kg/km
0028220 20 0.14 7 70 kg/km
0028225 25 0.14 7.8 87 kg/km
0028236 36 0.14 8.6 126 kg/km
0028237 37 0.14 8.9 118 kg/km
0028240 40 0.14 9.3 139 kg/km
0028250 50 0.14 10.4 170 kg/km
0028256 56 0.14 10.7 187 kg/km
0028302 2 0.25 3.8 18 kg/km
0028303 3 0.25 4 22 kg/km
0028304 4 0.25 4.3 26 kg/km
0028305 5 0.25 4.7 31 kg/km
0028306 6 0.25 5.1 42 kg/km
0028307 7 0.25 5.1 42 kg/km
0028308 8 0.25 6.2 49 kg/km
0028310 10 0.25 6.8 58 kg/km
0028312 12 0.25 7 67 kg/km
0028314 14 0.25 7.3 75 kg/km
0028316 16 0.25 7.7 84 kg/km
0028318 18 0.25 8.1 93 kg/km
0028320 20 0.25 8.6 102 kg/km
0028325 25 0.25 9.6 134 kg/km
0028330 30 0.25 10.3 155 kg/km
0028332 32 0.25 10.7 164 kg/km
0028336 36 0.25 11.1 182 kg/km
0028337 37 0.25 11.4 185 kg/km
0028340 40 0.25 12 200 kg/km
0028350 50 0.25 12.9 257 kg/km
0028402 2 0.34 4.2 25 kg/km
0028403 3 0.34 4.4 31 kg/km
0028404 4 0.34 4.8 43 kg/km
0028405 5 0.34 5.5 53 kg/km
0028406 6 0.34 5.9 53 kg/km
0028407 7 0.34 5.9 62 kg/km
0028408 8 0.34 7.1 73 kg/km
0028410 10 0.34 7.6 82 kg/km
0028412 12 0.34 7.8 102 kg/km
0028414 14 0.34 8.2 109 kg/km
0028416 16 0.34 8.7 127 kg/km
0028420 20 0.34 9.6 159 kg/km
0028421 21 0.34 10.4 167 kg/km
0028425 25 0.34 11.2 190 kg/km
0028430 30 0.34 11.6 226 kg/km
0028436 36 0.34 12.5 284 kg/km
0028440 40 0.34 13.5 317 kg/km
0028450 50 0.34 15 407 kg/km
0028502 2 0.5 4.7 30 kg/km
0028503 3 0.5 5 39 kg/km
0028504 4 0.5 5.6 49 kg/km
0028505 5 0.5 6.1 65 kg/km
0028507 7 0.5 6.9 82 kg/km
0028508 8 0.5 8 90 kg/km
0028510 10 0.5 8.6 117 kg/km
0028512 12 0.5 8.9 133 kg/km
0028516 16 0.5 10.2 170 kg/km
0028520 20 0.5 11.4 214 kg/km
0028525 25 0.5 12.7 265 kg/km
0028530 30 0.5 13.2 304 kg/km
0028540 40 0.5 15.8 392 kg/km
0028602 2 0.75 5.1 48 kg/km
0028603 3 0.75 5.6 57 kg/km
0028604 4 0.75 6.1 69 kg/km
0028605 5 0.75 6.9 78 kg/km
0028607 7 0.75 7.5 112 kg/km
0028608 8 0.75 8.7 126 kg/km
0028610 10 0.75 9.4 149 kg/km
0028612 12 0.75 10.1 176 kg/km
0028616 16 0.75 11.2 218 kg/km
0028620 20 0.75 12.4 274 kg/km
0028625 25 0.75 14 320 kg/km
0028702 2 1 5.6 55 kg/km
0028703 3 1 5.9 70 kg/km
0028704 4 1 6.4 79 kg/km
0028705 5 1 7.3 98 kg/km
0028802 2 1.5 6.2 74 kg/km
0028803 3 1.5 6.8 89 kg/km
0028804 4 1.5 7.4 105 kg/km