Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 7.000  kg/km
Copper index (lb) 47.030  lb
Trọng lượng 35 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 138  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.755
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 101
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 4.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.14  mm²
Kích thước cáp 5X0.14
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Cáp sợi mảnh LiF LiFYY
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 3000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 22.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 13.5  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 22.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 5 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® FD
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027841 3 0.14 3.9 26 kg/km
0027842 4 0.14 4.2 31 kg/km
0027843 5 0.14 4.5 35 kg/km
0027844 7 0.14 5.1 50 kg/km
0027845 10 0.14 6.1 63 kg/km
0027846 14 0.14 6.2 77 kg/km
0027847 18 0.14 6.8 91 kg/km
0027848 25 0.14 8.3 125 kg/km
0027855 2 0.25 4.3 26 kg/km
0027856 3 0.25 4.5 32 kg/km
0027857 4 0.25 4.9 40 kg/km
0027858 5 0.25 5.3 45 kg/km
0027859 7 0.25 6.1 59 kg/km
0027860 10 0.25 7.4 75 kg/km
0027861 14 0.25 7.5 100 kg/km
0027863 18 0.25 8.5 130 kg/km
0027865 25 0.25 10.4 165 kg/km
0027870 2 0.34 4.7 32 kg/km
0027871 3 0.34 5 43 kg/km
0027872 4 0.34 5.4 57 kg/km
0027873 5 0.34 5.9 65 kg/km
0027874 7 0.34 6.8 80 kg/km
0027875 10 0.34 8.5 108 kg/km
0027876 14 0.34 8.6 145 kg/km
0027877 18 0.34 9.7 166 kg/km
0027878 25 0.34 11.9 230 kg/km