ÖLFLEX® FD 90 1X120




ÖLFLEX® FD 90 1X120
ÖLFLEX® FD 90 1X120
1.891.200₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp lõi đơn |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 1152.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 7740.300 lb |
| Trọng lượng | 1370 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.161 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 23.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 120 mm² |
| Kích thước cáp | 1X120 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | màu đen |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 4/0 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 175.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 70.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 175.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, UL FT2, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Chứng nhận UL AWM | 10107 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 90
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Màu sắc vật liệu cách nhiệt | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026600 | 1 | Đúng vậy | 10 | xanh lá/vàng | 9 | 158 kg/km | ||
| 0026601 | 1 | Không | 10 | màu đen | 9 | 157 kg/km | ||
| 0026603 | 1 | Đúng vậy | 16 | xanh lá/vàng | 10.5 | 240 kg/km | ||
| 0026604 | 1 | Không | 16 | màu đen | 10.5 | 240 kg/km | ||
| 0026607 | 1 | Đúng vậy | 25 | xanh lá/vàng | 11.8 | 315 kg/km | ||
| 0026608 | 1 | Không | 25 | màu đen | 11.8 | 318 kg/km | ||
| 0026610 | 1 | Đúng vậy | 35 | xanh lá/vàng | 14.2 | 459 kg/km | ||
| 0026611 | 1 | Không | 35 | màu đen | 14.2 | 539 kg/km | ||
| 0026613 | 1 | Đúng vậy | 50 | xanh lá/vàng | 16.2 | 621 kg/km | ||
| 0026614 | 1 | Không | 50 | màu đen | 16.2 | 612 kg/km | ||
| 0026616 | 1 | Đúng vậy | 70 | xanh lá/vàng | 18.3 | 836 kg/km | ||
| 0026617 | 1 | Không | 70 | màu đen | 18.3 | 837 kg/km | ||
| 0026619 | 1 | Đúng vậy | 95 | xanh lá/vàng | 19.8 | 1040 kg/km | ||
| 0026620 | 1 | Không | 95 | màu đen | 19.8 | 1053 kg/km | ||
| 0026622 | 1 | Đúng vậy | 120 | xanh lá/vàng | 23.4 | 1386 kg/km | ||
| 0026623 | 1 | Không | 120 | màu đen | 23.4 | 1370 kg/km | ||
| 0026625 | 1 | Đúng vậy | 150 | xanh lá/vàng | 25.1 | 1710 kg/km | ||
| 0026626 | 1 | Không | 150 | màu đen | 25.1 | 1669 kg/km | ||
| 0026628 | 1 | Đúng vậy | 185 | xanh lá/vàng | 28.1 | 2113 kg/km | ||
| 0026629 | 1 | Không | 185 | màu đen | 28.1 | 2069 kg/km | ||
| 0026634 | 1 | Đúng vậy | 240 | xanh lá/vàng | 31.6 | 2777 kg/km | ||
| 0026635 | 1 | Không | 240 | màu đen | 31.6 | 2691 kg/km | ||
| 0026640 | 1 | Đúng vậy | 300 | xanh lá/vàng | 33.5 | 3201 kg/km | ||
| 0026641 | 1 | Không | 300 | màu đen | 33.5 | 3135 kg/km |