Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp lõi đơn
Cấp độ biểu diễn Core-Line
Copper index 240.000  kg/km
Copper index (lb) 1612.560  lb
Trọng lượng 315 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.78  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 11.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 25  mm²
Kích thước cáp 1G25
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Màu sắc vật liệu cách nhiệt xanh lá/vàng
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 4 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 20
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 7000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 88.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 35.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 88.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, UL FT2, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 20
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Chứng nhận UL AWM 10107 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 90
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Màu sắc vật liệu cách nhiệt Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0026600 1 Đúng vậy 10 xanh lá/vàng 9 158 kg/km
0026601 1 Không 10 màu đen 9 157 kg/km
0026603 1 Đúng vậy 16 xanh lá/vàng 10.5 240 kg/km
0026604 1 Không 16 màu đen 10.5 240 kg/km
0026607 1 Đúng vậy 25 xanh lá/vàng 11.8 315 kg/km
0026608 1 Không 25 màu đen 11.8 318 kg/km
0026610 1 Đúng vậy 35 xanh lá/vàng 14.2 459 kg/km
0026611 1 Không 35 màu đen 14.2 539 kg/km
0026613 1 Đúng vậy 50 xanh lá/vàng 16.2 621 kg/km
0026614 1 Không 50 màu đen 16.2 612 kg/km
0026616 1 Đúng vậy 70 xanh lá/vàng 18.3 836 kg/km
0026617 1 Không 70 màu đen 18.3 837 kg/km
0026619 1 Đúng vậy 95 xanh lá/vàng 19.8 1040 kg/km
0026620 1 Không 95 màu đen 19.8 1053 kg/km
0026622 1 Đúng vậy 120 xanh lá/vàng 23.4 1386 kg/km
0026623 1 Không 120 màu đen 23.4 1370 kg/km
0026625 1 Đúng vậy 150 xanh lá/vàng 25.1 1710 kg/km
0026626 1 Không 150 màu đen 25.1 1669 kg/km
0026628 1 Đúng vậy 185 xanh lá/vàng 28.1 2113 kg/km
0026629 1 Không 185 màu đen 28.1 2069 kg/km
0026634 1 Đúng vậy 240 xanh lá/vàng 31.6 2777 kg/km
0026635 1 Không 240 màu đen 31.6 2691 kg/km
0026640 1 Đúng vậy 300 xanh lá/vàng 33.5 3201 kg/km
0026641 1 Không 300 màu đen 33.5 3135 kg/km