Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 57.000  kg/km
Copper index (lb) 383.024  lb
Trọng lượng 183 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 146
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.729
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 94
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 11.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Màu của lớp vỏ trong màu đen
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong HFFR
Màu của lớp vỏ ngoài màu xanh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 5015
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 69.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu Đúng vậy
Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4, NEK TS 606:2016
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 230.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Khả năng chịu nước mặn theo UL 1309
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, UL VW-1, CSA FT1
Chịu nước mặn Đúng vậy
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10559 theo UL 758 (e-file number: E63634), 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV
Article number Màu của lớp vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Copper index calc export Trọng lượng
0023233 màu đen 28.4 1 Không 185 2349 kg/km
0023234 màu đen 32.6 1 Không 240 2869 kg/km
0023237 màu xanh 12.8 4 Đúng vậy 1.5 249 kg/km
0023238 màu xanh 15.9 7 Đúng vậy 1.5 401 kg/km
0023239 màu đen 18.8 12 Đúng vậy 1.5 573 kg/km
0023240 màu đen 26.6 25 Đúng vậy 1.5 1183 kg/km
0023242 màu đen 14.6 4 Đúng vậy 2.5 347 kg/km
0023244 màu đen 15.7 5 Đúng vậy 2.5 401 kg/km
0023245 màu đen 18.3 7 Đúng vậy 2.5 547 kg/km
0023246 màu đen 39.3 4 Đúng vậy 50 3264 kg/km
0023248 màu đen 26.1 1 Không 150 1767 kg/km
0023249 màu đen 19.3 1 Không 70 948 kg/km
0023250 màu đen 21.6 1 Không 95 1155 kg/km
0023251 màu đen 24.5 1 Không 120 1463 kg/km
0023252 màu đen 11.5 2 Không 1.5 183 kg/km
0023253 màu đen 12 3 Đúng vậy 1.5 212 kg/km
0023254 màu đen 12.8 4 Đúng vậy 1.5 249 kg/km
0023255 màu đen 14 5 Đúng vậy 1.5 307 kg/km
0023256 màu đen 15.9 7 Đúng vậy 1.5 401 kg/km
0023257 màu đen 22.3 18 Đúng vậy 1.5 846 kg/km
0023258 màu đen 22.3 12 Đúng vậy 2.5 840 kg/km
0023260 màu đen 16.2 4 Đúng vậy 4 457 kg/km
0023261 màu đen 17.7 4 Đúng vậy 6 558 kg/km
0023262 màu đen 33.6 4 Đúng vậy 35 2314 kg/km
0023263 màu xanh 11.5 2 Không 1.5 183 kg/km
0023264 màu xanh 18.8 12 Đúng vậy 1.5 573 kg/km
0023265 màu xanh 26.6 25 Đúng vậy 1.5 1183 kg/km
0023266 màu đen 17.6 5 Đúng vậy 4 540 kg/km
0023267 màu đen 30.2 4 Đúng vậy 25 1785 kg/km
0023268 màu đen 19.9 5 Đúng vậy 6 710 kg/km
0023269 màu đen 27.6 5 Đúng vậy 16 1483 kg/km
0023270 màu đen 33.4 5 Đúng vậy 25 2206 kg/km
0023271 màu đen 43.4 5 Đúng vậy 50 4001 kg/km
0023272 màu đen 24.3 5 Đúng vậy 10 1069 kg/km
0023278 màu đen 13.5 3 Đúng vậy 2.5 276 kg/km
0023279 màu đen 34.7 1 Không 300 3817 kg/km
0023280 màu đen 22.3 4 Đúng vậy 10 882 kg/km
0023281 màu đen 24.9 4 Đúng vậy 16 1208 kg/km
0023282 màu đen 37.1 5 Đúng vậy 35 2847 kg/km
0023283 màu xanh 12 3 Đúng vậy 1.5 212 kg/km
0023284 màu xanh 14 5 Đúng vậy 1.5 307 kg/km